ZHCAB36 December   2020 CC1310 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 建议的测试设置
  4. 3 覆盖
  5. 4 确定所需的 RX BW
  6. 5 如何设置偏差
  7. 6 理论灵敏度
  8. 7 确定 AGC_REF 电平
  9. 8 确定抗混叠带宽
  10. 9 确定 PA 斜坡设置
  11. 10中频 (IF)
  12. 11LNA Ib 偏移
  13. 12灵敏度和同步字选择
  14. 13窄带
    1. 13.1 频率偏移容差
    2. 13.2 低数据速率
    3. 13.3 相位噪声
  15. 14RSSI 偏移

建议的测试设置

若要充分验证某项设置,需要进行大量的测试。

若要运行本文档中建议的所有测量,至少需要:

  • 能够发送数据包的信号发生器
  • 频谱分析仪
  • 能够控制仪器进行自动测量的软件。该软件可以是 Labview 或 Matlab。

应执行所有测试。强干扰发送机可能会影响结果,如果基站或类似设备影响结果,则应考虑使用屏蔽测试设置。

如果需要准确的结果,则应使用 VNA 或类似设备来测量电缆损耗。对于灵敏度测量,建议调整所测量的 DUT 的频率偏移量。首先,设置 DUT 以发送一个 CW。使用频谱分析仪测量频率偏移量,然后调整在信号发生器上设置的频率以解决该偏移。

应在足够多的器件上进行测量,从而使结果具有统计学意义。理想情况下,还应在器件的最低和最高工作温度下执行测量。