ZHCAB36 December   2020 CC1310 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 建议的测试设置
  4. 3 覆盖
  5. 4 确定所需的 RX BW
  6. 5 如何设置偏差
  7. 6 理论灵敏度
  8. 7 确定 AGC_REF 电平
  9. 8 确定抗混叠带宽
  10. 9 确定 PA 斜坡设置
  11. 10中频 (IF)
  12. 11LNA Ib 偏移
  13. 12灵敏度和同步字选择
  14. 13窄带
    1. 13.1 频率偏移容差
    2. 13.2 低数据速率
    3. 13.3 相位噪声
  15. 14RSSI 偏移

商标

SmartRFis a TM ofTI corporate name.

Other TMs