ZHCAB36 December   2020 CC1310 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 建议的测试设置
  4. 3 覆盖
  5. 4 确定所需的 RX BW
  6. 5 如何设置偏差
  7. 6 理论灵敏度
  8. 7 确定 AGC_REF 电平
  9. 8 确定抗混叠带宽
  10. 9 确定 PA 斜坡设置
  11. 10中频 (IF)
  12. 11LNA Ib 偏移
  13. 12灵敏度和同步字选择
  14. 13窄带
    1. 13.1 频率偏移容差
    2. 13.2 低数据速率
    3. 13.3 相位噪声
  15. 14RSSI 偏移

如何设置偏差

从理论上来说,如果同时尽可能地减小接收器滤波器带宽,则可以得到更优的间隔/符号速率设置。接收器滤波器带宽每次减半可将灵敏度提高 3dB,而灵敏度与间隔/数据速率间的关系以每次减半约 1.5-2.5dB 的幅度降低到某个限值,此时损耗增加得非常快。根据我们的经验,调制指数(h = 2 x 偏差/符号速率 = 间隔/符号速率)= 0.5 - 1 是一个很好的设计折衷方案。

对于 4-GFSK,内部符号的调制指数应大于等于 1/3。较低的调制指数会显著降低灵敏度。