ZHCAB36 December   2020 CC1310 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 建议的测试设置
  4. 3 覆盖
  5. 4 确定所需的 RX BW
  6. 5 如何设置偏差
  7. 6 理论灵敏度
  8. 7 确定 AGC_REF 电平
  9. 8 确定抗混叠带宽
  10. 9 确定 PA 斜坡设置
  11. 10中频 (IF)
  12. 11LNA Ib 偏移
  13. 12灵敏度和同步字选择
  14. 13窄带
    1. 13.1 频率偏移容差
    2. 13.2 低数据速率
    3. 13.3 相位噪声
  15. 14RSSI 偏移

LNA Ib 偏移

可以通过增加 LNA 中的电流来增加总电流消耗,从而将灵敏度提高多达 0.5dB。

可以通过以下覆盖项设置 LNA 电流:

// Set LNA IB offset to 0xL
(uint32_t)0x000L8883,

其中 L 的最大值为 0xF。

当更改 LNA 增益时,RSSI 偏移可能会改变。