ZHCAAX6 May 2021 DRA710 , DRA712 , DRA714 , DRA716 , DRA718 , DRA722 , DRA724 , DRA725 , DRA726 , DRA745 , DRA746 , DRA74P , DRA750 , DRA756 , DRA75P , DRA76P , DRA77P , DRA780 , DRA781 , DRA782 , DRA783 , DRA785 , DRA786 , DRA787 , DRA788 , DRA790 , DRA791 , DRA793 , DRA797 , TDA2EG-17 , TDA2HF , TDA2HG , TDA2HV , TDA2LF , TDA2P-ABZ , TDA2P-ACD , TDA2SA , TDA2SG , TDA2SX
对于 gstreamer,它不能与预构建的 gstreamer drm 分配器一起工作。它需要 Gstreamer OmapDRM 分配器支持。我们提供了一个补丁来支持此功能。
使用以下步骤运行解码功能:
PROCESSOR_SDK_VISION_03_05_00_00/vision_sdk/apps/configs/tda2xx_evm_linux_all/cfg.mk
# Both IVAHD_INCLUDE & IPUMM_INCLUDE should not be set to "yes"
# Only one should be enabled to avoid IVA-HD resource conflict
IPUMM_INCLUDE=yes
IVAHD_INCLUDE=noroot@dra7xx-evm# cd /opt/vision_sdk
root@dra7xx-evm# ./vision_sdk_load.sh
root@dra7xx-evm# ./apps.out
# press 1 to select : single camera usecases
# press 8 to select : dispDistSrc -> display usecase
root@dra7xx-evm# gst-launch-1.0 playbin uri=file:///home/root/test.mp4 video-sink=waylandsink