ZHCAAX6 May   2021 DRA710 , DRA712 , DRA714 , DRA716 , DRA718 , DRA722 , DRA724 , DRA725 , DRA726 , DRA745 , DRA746 , DRA74P , DRA750 , DRA752 , DRA756 , DRA75P , DRA780 , DRA781 , DRA782 , DRA783 , DRA785 , DRA786 , DRA787 , DRA788 , DRA790 , DRA791 , DRA793 , DRA797 , TDA2EG-17 , TDA2HF , TDA2HG , TDA2HV , TDA2LF , TDA2P-ABZ , TDA2P-ACD , TDA2SA , TDA2SG , TDA2SX

 

  1.   商标
  2. 1简介
    1. 1.1 标准 DRM 框架
    2. 1.2 基于 vDRM 的框架
  3. 2在 Linux 上基于 vDRM 显示内容
  4. 3Linux 上基于 vDRM 的多媒体支持
    1. 3.1 Gstreamer
    2. 3.2 viddec3test
    3. 3.3 modetest
    4. 3.4 kmscube
  5. 4显示基于 Weston 的应用
  6. 5显示基于 EGL 的应用程序
  7. 6跨 PSDKLA 和 VISION-SDK 的交互式显示
    1. 6.1 ALPHA 设置
    2. 6.2 ZORDER 设置:DISPC_xxx_ATTRIBUTES[26-27]
  8. 7双显示器演示
  9. 8构建 Linux Vision SDK 文件系统
  10. 9参考文献

跨 PSDKLA 和 VISION-SDK 的交互式显示

对于那些通常使用不同管道通道的用例,您希望显示 Linux 和 VISION-SDK 应用程序。您可以在这些用例中更改 Alpha 和 Zorder 设置。