ZHCAAV0
June 2021
TCAN1144-Q1
,
TCAN1145-Q1
,
TCAN1146-Q1
商标
1
看门狗一般说明
2
超时看门狗
3
窗口看门狗
4
Q&A 看门狗
5
在 TCAN1146 中使用 Q&A 看门狗示例
6
看门狗配置
7
看门狗服务
7.1
看门狗良好事件
7.2
看门狗应答错误
7.3
看门狗超时
7.4
看门狗无响应
8
总结
5
在 TCAN1146 中使用 Q&A 看门狗示例
为了解 Q&A 看门狗如何运行以及 Q&A 看门狗计时器的功能,我们将使用 TCAN1146 对其实现方式进行展示。TCAN1146 是一款带有串行外设接口 (SPI) 和看门狗功能的 CAN 收发器。看门狗计时器在该器件中启用后,可配置为三种模式:超时、窗口和 Q&A。本文重点介绍 Q&A 看门狗。
注:
Q&A 看门狗具有超时看门狗和窗口看门狗的功能,因此采用 Q&A 看门狗的器件通常可以简化看门狗计时器配置。