ZHCAAV0 June   2021 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1

 

  1.   商标
  2. 1看门狗一般说明
  3. 2超时看门狗
  4. 3窗口看门狗
  5. 4Q&A 看门狗
  6. 5在 TCAN1146 中使用 Q&A 看门狗示例
  7. 6看门狗配置
  8. 7看门狗服务
    1. 7.1 看门狗良好事件
    2. 7.2 看门狗应答错误
    3. 7.3 看门狗超时
    4. 7.4 看门狗无响应
  9. 8总结

看门狗服务

Q&A 看门狗需每个看门狗周期进行一次维护。该维护频率取决于 WD_TIMER 和 WD_PRE 寄存器位配置的窗口时间。看门狗周期分为两个响应窗口,各占看门狗周期时长的一半:WD 响应窗口 #1 和 WD 响应窗口 #2。在第一个窗口内,控制器读取问题(1)并返回前三个答案。然后控制器会等待在第二个窗口内发送第四个和最后一个答案。在第二个窗口结束时,会开始新的看门狗周期,并重复以上流程。

注: 在使用 Q&A 看门狗时,由于每个看门狗 Q&A 事件需要使用数个 SPI 字节,建议窗口时长大于 64ms。


图 7-1 看门狗 Q&A 多答案模式的计时和时序
若问题的答案已知,则无需读取看门狗所提的问题。该窗口内的第一个事务可以是响应时序。