ZHCAAV0 June   2021 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1

 

  1.   商标
  2. 1看门狗一般说明
  3. 2超时看门狗
  4. 3窗口看门狗
  5. 4Q&A 看门狗
  6. 5在 TCAN1146 中使用 Q&A 看门狗示例
  7. 6看门狗配置
  8. 7看门狗服务
    1. 7.1 看门狗良好事件
    2. 7.2 看门狗应答错误
    3. 7.3 看门狗超时
    4. 7.4 看门狗无响应
  9. 8总结

总结

Q&A 看门狗既具备超时和窗口看门狗的功能,又能够满足对基于状态的响应的额外需求。实现这类失效防护设计的系统具有更高的可靠性,可确保控制器能够持续进行中等复杂度的外部连接,并保证内部运行的一致性。