ZHCAAV0 June   2021 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1

 

  1.   商标
  2. 1看门狗一般说明
  3. 2超时看门狗
  4. 3窗口看门狗
  5. 4Q&A 看门狗
  6. 5在 TCAN1146 中使用 Q&A 看门狗示例
  7. 6看门狗配置
  8. 7看门狗服务
    1. 7.1 看门狗良好事件
    2. 7.2 看门狗应答错误
    3. 7.3 看门狗超时
    4. 7.4 看门狗无响应
  9. 8总结

窗口看门狗

窗口看门狗计时器分为开放窗口和闭合窗口,除此之外,窗口看门狗与超时看门狗功能相似。顾名思义,开放窗口是指发送和接受看门狗触发信号的时段,闭合窗口是指无法发送看门狗触发信号的时段。如果在闭合窗口期内发送触发信号,或者开放窗口期在发送触发信号前超时,则错误计数器计数递增。这款看门狗计时器采用以下设计理念:微控制器必须具有高精度,以避免出现环路锁定的情况,而在微控制器处于永无休止的环路中时,仍可对超时看门狗进行维护。