ZHCAAV0 June 2021 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
如果控制器出现以下任一情况,则会导致看门狗故障周期的出现:未在超时前答复问题,未按时序或未在特定窗口内答复消息,或者给出错误答案。出现故障周期时,错误计数器计数递增。一旦错误计数器超出配置阈值,器件将触发看门狗事件。TCAN1046 可配置为提供用于电源使能线 (INH) 的脉冲,以复位本地节点和控制器并设置看门狗中断,或者配置为仅设置看门狗中断,并允许通过其他方式恢复系统。控制器任何响应中的错误答案都会导致周期故障,并且错误计数器计数递增。出现此类事件,可能意味着控制器无法对外部信号做出正确响应,因此必须对其进行复位。