ZHCAAV0 June   2021 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1

 

  1.   商标
  2. 1看门狗一般说明
  3. 2超时看门狗
  4. 3窗口看门狗
  5. 4Q&A 看门狗
  6. 5在 TCAN1146 中使用 Q&A 看门狗示例
  7. 6看门狗配置
  8. 7看门狗服务
    1. 7.1 看门狗良好事件
    2. 7.2 看门狗应答错误
    3. 7.3 看门狗超时
    4. 7.4 看门狗无响应
  9. 8总结

看门狗良好事件

每成功完成一个看门狗周期,错误计数器计数递减一。这意味着一些故障周期(具体取决于配置的错误计数器阈值)出现时不会触发看门狗。如果在控制器恢复之前发生故障但故障周期计数未超出阈值,则后续的成功周期可将计数器归零,而无需发送触发或复位信号。


GUID-20210527-CA0I-ZLV1-HKPB-VRRSNBJMJQZ1-low.gif

图 7-2 看门狗维护时序成功示例