ZHCAAV0 June 2021 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
在电子行业,看门狗功能是用于提升系统可靠性的常见功能。看门狗是用于验证器件控制器是否正常运行的计时器。这可以通过定期更新器件控制器,或根据特定的时序来复位受控器件中的计时器来实现。若该操作未正确执行,将生成中断或超时信号,并且会执行某种纠正措施(具体因系统设计而异)。对于人工干预难度大、不可行或无法及时干预的系统,系统强制将主控制器复位,使其自行修复出现的任何问题。本文将进一步介绍 Q&A 看门狗的定义、工作原理和配置该功能时的注意事项。本文以德州仪器 (TI) TCAN1146-Q1 为例,介绍这种看门狗的功能、时序和寄存器。