ZHCAAV0 June 2021 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
超时看门狗是看门狗功能最简单的一种实现方式。其一般原理为:首个看门狗触发信号一经发送,计时器立即启动,并且此触发信号必须在配置的时限内发送,否则会出现错误。在大多数情况下,如果计时器在触发信号发送前结束,则错误计数器计数会递增。在此计数器达到一定数值后,将向控制器发送故障(中断)信息,控制器将启动诊断功能或复位机制。