ZHCAAV0 June   2021 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1

 

  1.   商标
  2. 1看门狗一般说明
  3. 2超时看门狗
  4. 3窗口看门狗
  5. 4Q&A 看门狗
  6. 5在 TCAN1146 中使用 Q&A 看门狗示例
  7. 6看门狗配置
  8. 7看门狗服务
    1. 7.1 看门狗良好事件
    2. 7.2 看门狗应答错误
    3. 7.3 看门狗超时
    4. 7.4 看门狗无响应
  9. 8总结

Q&A 看门狗

问答 (Q&A) 看门狗同时具备超时看门狗和窗口看门狗的功能,并且可向控制器提出疑问,因此更为复杂。采用此方法时,控制器应对具体问题进行答复,以定期对看门狗进行维护。这些问题可能由看门狗器件报告、基于上一次的答复或属于预定时序的一部分。每个问题的答案均需按正确的时序、在一定的时间窗口内提供。这些问题可能是简单的数学函数,也可能是位移运算,后者需要控制器对动态状况作出积极响应,而不仅是满足计时需求。如果控制器未在时间窗口内答复问题,未按时序对消息进行答复或者给出错误答复,则说明控制器出现错误。