ZHCAAO2E February 2015 – August 2024 CC1310 , CC1352R , CC2538 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
如果使用 SmartRF06EB 绕过 XDS100v3 仿真器以使用外部串行接口,请将外部串行接口连接到 XDS100v3 BYPASS 接头上的 EM RX 和 EM TX 引脚,如图 4-4 所示。
图 4-4 XDS100v3 仿真器旁路接头上的 EM TX 和 RX 引脚