ZHCAAO2E February 2015 – August 2024
SBL 通过 PC 上的串行 COM 端口与 ROM 引导加载程序进行通信。如果没有内置 COM 端口,USB 转串口可充当虚拟 COM 端口。
图 4-3 展示了将 PC 连接到器件的两种不同方法。一种方法是使用电平转换器将 UART 信号从 RS232 转换为 TTL 信号。另一种选择是使用 USB 转 UART 电桥,类似于集成到 XDS110 中用于 CC13xx 或 CC26xx LaunchPad 开发套件的电桥。