ZHCAAO2E February   2015  – August 2024 CC1310 , CC1352R , CC2538 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2ROM 引导加载程序
    1. 2.1 配置引导加载程序
      1. 2.1.1 CC2538
      2. 2.1.2 CC13x0、CC26x0
      3. 2.1.3 CC13x1x3、CC26x1x3
      4. 2.1.4 CC13x2、CC26x2
      5. 2.1.5 CC13x4、CC26x4
    2. 2.2 通信协议
      1. 2.2.1 ACK 或 NACK
    3. 2.3 接口配置
      1. 2.3.1 硬件引脚
      2. 2.3.2 UART 配置
      3. 2.3.3 建立通信
      4. 2.3.4 状态命令
  6. 3Serial Bootloader Library (SBL)
    1. 3.1 SBL 返回值
    2. 3.2 SBL API
  7. 4示例项目
    1. 4.1 硬件设置
      1. 4.1.1 LaunchPad™ 开发套件虚拟 COM 端口
      2. 4.1.2 SmartRF06EB 虚拟 COM 端口
        1. 4.1.2.1 外部串行接口
      3. 4.1.3 引导加载程序后门
    2. 4.2 软件设置
      1. 4.2.1 器件类型
      2. 4.2.2 波特率
    3. 4.3 程序流程
      1. 4.3.1 枚举 COM 端口
      2. 4.3.2 创建器件
      3. 4.3.3 Connect
      4. 4.3.4 擦除闪存范围
      5. 4.3.5 写入闪存范围
      6. 4.3.6 计算 CRC32
      7. 4.3.7 复位
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

配置引导加载程序