ZHCAAJ9B November   2018  – March 2021 SN74AVC4T774 , SN74AXC1T45 , SN74AXC4T245 , SN74AXC4T774 , SN74AXC8T245 , SN74AXC8T245-Q1 , SN74AXCH1T45 , SN74AXCH4T245 , SN74AXCH8T245

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2常见接口和 AXC 实现
    1. 2.1 通用输入输出 (GPIO)
    2. 2.2 串行外设接口 (SPI)
      1. 2.2.1 SPI 接口的电压转换
      2. 2.2.2 SPI 应用
    3.     8
    4. 2.3 UART
      1. 2.3.1 使用 UART 进行电压转换
      2. 2.3.2 UART 应用
    5. 2.4 联合测试行动组 (JTAG)
      1. 2.4.1 JTAG 应用
    6. 2.5 简化千兆位媒体独立接口 (RGMII)
      1. 2.5.1 RGMII 接口的电压转换
      2. 2.5.2 RGMII 应用
      3. 2.5.3 偏斜性能
  4. 3总结
  5. 4相关文档
  6. 5修订历史记录

通用输入输出 (GPIO)

所有微处理器都具有用于与外设进行通信的通用输入输出 (GPIO) 端口。然而,内核和外设芯片可能在不同的电压电平下工作,这就是系统需要电平转换器的原因。如果所需的信号没有转入微处理器的工作电压,就会影响通信的可靠性。SN74AXC1T45 可作为 I/O 电路的一部分来实现,尤其是在单通道信号(例如控制输入)中。SN74AXC1T45 为电压转换 I/O 引脚提供了解决方案,例如以下引脚:

  • 使能
  • 重启
  • 时钟缓冲
  • 电源正常状态
  • 错误标志
  • 复位
  • 存储器错误
  • 处理器过热
  • 如图 2-1 所示的 LED 驱动
GUID-A5C22ABE-E04D-410E-B087-B22FA24C022A-low.gif图 2-1 使用 SN74AXC1T45 进行 GPIO 转换来实现 LED 驱动