ZHCAAJ9B November 2018 – March 2021 SN74AVC4T774 , SN74AXC1T45 , SN74AXC4T245 , SN74AXC4T774 , SN74AXC8T245 , SN74AXC8T245-Q1 , SN74AXCH1T45 , SN74AXCH4T245 , SN74AXCH8T245
若要在不同电压电平下运行的两个器件之间使用 UART,需要一个电压转换器。根据系统配置,可使用 SN74AXC1T45 或 SN74AXC4T245 电压转换器。

对于简单的两线制接口,可在每条数据线路上实施两个 SN74AXC1T45 来实现电压转换。这种配置需要将一个器件上的方向引脚拉至 VCCA 高电平以实现 A 到 B 的转换,而将另一个器件的 DIR 引脚拉至接地端以实现 B 到 A 的转换,如图 2-5 所示。
对于四线制接口,可在使用 SN74AXC4T245 时将 DIR1 引脚拉至 VCCA,而将另一个 DIR2 引脚拉至接地端。这样可确保两个通道从 A 转换为 B,两个通道将 B 转换为 A。如图 2-6 所示,TX 和 CTS 线路应该在一个方向上通信,而 RX 和 RTS 应该在相反的方向上通信。
图 2-6 使用 SN74AXC4T245 进行四线制 UART 电压转换另一种常见的 UART 配置是运行两个独立的 UART。若要在此配置中实现转换,可使用 SN74AXC4T245。相关设置与四线制 UART 相同,两个方向引脚都被拉到 VCCA。在此配置中,两条 TX 线路将在同一方向上运行,与两条 RX 线路的方向相反,如图 2-7 所示。
图 2-7 使用 SN74AXC4T245 进行两个两线制 UART 接口的电压转换