ZHCAAJ9B November 2018 – March 2021 SN74AVC4T774 , SN74AXC1T45 , SN74AXC4T245 , SN74AXC4T774 , SN74AXC8T245 , SN74AXC8T245-Q1 , SN74AXCH1T45 , SN74AXCH4T245 , SN74AXCH8T245
为了实现在低电压 MAC 与不同电压电平下的 PHY 之间的通信,建议使用具有严格输出通道间偏斜的高速电压转换器。为了满足这些系统要求,可考虑使用 SN74AXC8T245。在此应用中使用 SN74AXC8T245 时,六个发送信号 TXC、TXD [0…3] 和 TX_CTL 应共用同一个器件。六个接收信号 RXC、RXD [0…3] 和 RX_CTL 使用另一个 SN74AXC8T245。建议发送器时钟和数据信号以及接收器时钟和数据信号位于同一个器件上。即使是器件输出通道之间传播延迟的微小差异(偏斜),也可能会对 RGMII 接口的严格时序预算产生负面影响。
总线保持电路可避免由输入悬空引起的电压电平未知问题。通过总线保持电路,电压转换器可在输入变为高阻抗或悬空的情况下保持最后已知的输出状态。在外设可能间歇性关断的系统中或在外设通过插件卡插入背板(如以太网 PHY)的情况下,这一功能非常有用。请参阅《利用总线保持电路避免输入悬空的系统注意事项》 应用报告。在输入和输出端口上具有集成总线保持电路的器件(如 SN74AXCH8T245),通常用于许多企业应用和通信应用。
图 2-12 使用 SN74AXC8T245 进行 RGMII 电压转换