ZHCAAJ9B November 2018 – March 2021 SN74AVC4T774 , SN74AXC1T45 , SN74AXC4T245 , SN74AXC4T774 , SN74AXC8T245 , SN74AXC8T245-Q1 , SN74AXCH1T45 , SN74AXCH4T245 , SN74AXCH8T245
输出偏斜的定义是在驱动相等负载的输出通道上所有输入同时到达的情况下出现的传播延迟差异。这一指标在 RGMII 接口中尤为重要,因为在这种情况下,高速时钟需要以 500ps 的最大允许偏斜值同步 RX 和 TX 线路上的数据。请参阅《RGMII 接口时序预算》 应用报告。如图 2-14 所示,标准负载条件下 A 到 B 方向上升沿输入的输出通道间偏斜为 104ps。测量值是在 25°C 下使用 1.65V Vcca、3.3V Vccb 获得的。同样,在相同条件下,下降沿偏斜测量值为 127ps。
图 2-14 SN74AXC8T245 的 104ps 通道间偏斜