ZHCAAJ9B November   2018  – March 2021 SN74AVC4T774 , SN74AXC1T45 , SN74AXC4T245 , SN74AXC4T774 , SN74AXC8T245 , SN74AXC8T245-Q1 , SN74AXCH1T45 , SN74AXCH4T245 , SN74AXCH8T245

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2常见接口和 AXC 实现
    1. 2.1 通用输入输出 (GPIO)
    2. 2.2 串行外设接口 (SPI)
      1. 2.2.1 SPI 接口的电压转换
      2. 2.2.2 SPI 应用
    3.     8
    4. 2.3 UART
      1. 2.3.1 使用 UART 进行电压转换
      2. 2.3.2 UART 应用
    5. 2.4 联合测试行动组 (JTAG)
      1. 2.4.1 JTAG 应用
    6. 2.5 简化千兆位媒体独立接口 (RGMII)
      1. 2.5.1 RGMII 接口的电压转换
      2. 2.5.2 RGMII 应用
      3. 2.5.3 偏斜性能
  4. 3总结
  5. 4相关文档
  6. 5修订历史记录

RGMII 应用

RGMII 的速度非常高,因此可用于许多需要大量带宽的应用。所以,在许多通过以太网发送数据的应用中都能够发现 RGMII,使 RGMII 成为了工业和电信部门中广泛使用的通信协议。

RGMII 广泛用于工业部门的 IP 网络摄像机。图 2-13 所示为一个 IP 网络摄像机使用 RGMII 通过以太网传输数据的示例。一旦处理完所有视频和音频数据,这些数据将从 MAC 发送到 PHY,在此处它们将经过序列化并通过以太网发送。如果 MAC 和 PHY 在不同的电压电平下运行,请使用电平转换器(例如 SN74AXC8T245 或 SN74AXCH8T245)来桥接电压不匹配情况,从而实现通信。图像传感器(或其他外设)和 MPU 之间也可能需要电压转换。

GUID-CE59FD13-C500-4720-9221-242291EA5502-low.gif图 2-13 在 IP 网络摄像机中使用 RGMII 通过以太网传输数据