ZHCAAJ9B November   2018  – March 2021 SN74AVC4T774 , SN74AXC1T45 , SN74AXC4T245 , SN74AXC4T774 , SN74AXC8T245 , SN74AXC8T245-Q1 , SN74AXCH1T45 , SN74AXCH4T245 , SN74AXCH8T245

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2常见接口和 AXC 实现
    1. 2.1 通用输入输出 (GPIO)
    2. 2.2 串行外设接口 (SPI)
      1. 2.2.1 SPI 接口的电压转换
      2. 2.2.2 SPI 应用
    3.     8
    4. 2.3 UART
      1. 2.3.1 使用 UART 进行电压转换
      2. 2.3.2 UART 应用
    5. 2.4 联合测试行动组 (JTAG)
      1. 2.4.1 JTAG 应用
    6. 2.5 简化千兆位媒体独立接口 (RGMII)
      1. 2.5.1 RGMII 接口的电压转换
      2. 2.5.2 RGMII 应用
      3. 2.5.3 偏斜性能
  4. 3总结
  5. 4相关文档
  6. 5修订历史记录

SPI 接口的电压转换

当信号电平相同时,可使用 SPI 协议进行器件之间的连接。在电压不匹配的情况下,建议使用电平转换器。SN74AXC4T774 或 SN74AVC4T774 是转换 SPI 中使用的所有四条线路的理想解决方案。SN4AXC4T774 的优点是可独立控制通道的每个方向。因此该器件在 SPI 中非常有用,因为 SPI 中的一条线路与其他三条线路以相反的方向运行。此外,AXC 系列最高可支持 380Mbps,远高于通常的 SPI 数据速率。SPI 接口可容纳在同一控制器下运行的多个独立外设,因此电压转换器的位置是一项重要的设计考量因素。如果总线在另一个不同的电压节点上有多个外设,建议在每个外设之前放置一个信号电平转换器,而不是仅在控制器之后使用一个电平转换器,如图 2-2 所示

图 2-2 使用 SN74AXC4T774 器件的 SPI 接口