ZHCAAH2B June   2021  – May 2022 LM2776 , LM27761 , LM27762 , LM3670 , LM3671 , LM3674 , LM7705 , TLV62065 , TLV62080 , TLV62084 , TLV62084A , TLV62085 , TLV62090 , TLV62095 , TLV62130 , TLV62130A , TLV62150 , TLV62565 , TLV62568 , TLV62569 , TLV62585 , TPS60400 , TPS60403 , TPS62065 , TPS62080 , TPS62085 , TPS62088 , TPS62090 , TPS62095 , TPS62097 , TPS62110 , TPS62120 , TPS62122 , TPS62125 , TPS62130 , TPS62130A , TPS62130A-Q1 , TPS62133 , TPS62135 , TPS62136 , TPS62140 , TPS62142 , TPS62143 , TPS62150 , TPS62160 , TPS62160-Q1 , TPS62162 , TPS62170 , TPS62170-Q1 , TPS62172 , TPS62173 , TPS62175 , TPS62177 , TPS62180 , TPS62200 , TPS62203 , TPS62230 , TPS62240 , TPS62260 , TPS62290 , TPS62400 , TPS62420 , TPS62480 , TPS62560 , TPS62730 , TPS62740 , TPS62742 , TPS62743 , TPS62745 , TPS62746 , TPS62748 , TPS62770 , TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62821 , TPS62840 , TPS63700 , TPS63710 , TPS82084 , TPS82085 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPS82740A , TPS82740B , TPSM82480 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82864A , TPSM82866A , TPSM82866C

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 摘要表
  5. 3 开关直流/直流转换器基础知识
  6. 4 控制 - 模式架构
  7. 5 设计、布局和制造支持
  8. 6 散热注意事项
  9. 7 低噪声和 EMI 控制
  10. 8 器件特定技术论述
  11. 9 计算、仿真和测量技术
  12. 10直流/直流转换器应用
  13. 11修订历史记录

摘要表

开关直流/直流转换器基础知识
了解开关模式电源中的降压功率级 SLVA057
开关稳压器基础知识 SNVA559
降压转换器功率级的基本计算: SLVA477
物超所值 - 降压转换器与降压电源模块比较简介 SNVA988
控制模式架构
选择合适的可变频率降压稳压器控制策略 SLUP319
选择合适的固定频率降压稳压器控制策略 SLUP317
内部补偿高级电流模式 (ACM) 概述 SLYY118
高效、低纹波 DCS-Control™ 提供无缝 PWM/节能转换 SLYT531
了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 SLYT646
控制模式快速参考指南 SLYT710
设计、布局和制造支持
MSL 等级和回流焊曲线 SPRABY1
半导体器件的长期存储评估 SLPA019
操作和处理建议 SNOA550
《QFN/SON PCB 连接》应用报告 SLUA271
各种电源模块封装选项的优缺点 SLYY120
HotRod™ QFN 封装 PCB 附件 SLUA715
稳压器 IC 上层叠电感器(顶部电感器)的 SMT 指南 SLVA764
五步轻松实现降压转换器的理想 PCB 布局 SLYT614
直流/直流转换器中电阻反馈分压器的设计注意事项 SLYT469
优化比较器输入端上的电阻分压器 SLVA450
采用前馈电容器优化内部补偿直流/直流转换器的瞬态响应 SLVA289
为漏极开路输出选择适当的上拉/下拉电阻 SLVA485
使用具有精密使能引脚阈值功能的直流/直流转换器实现零噪声启动 SLYT730
在不使用软启动引脚的情况下延长软启动时间 SLVA307
调整集成电源模块的软启动时间 SLYT669
TPS621 和 TPS821 系列的时序控制和跟踪功能 SLVA470
了解 SW 节点的绝对最大额定值 SLVA494
最大限度地减少升压转换器的开关节点振铃 SLVA255
IQ:定义、常见误解及其使用方式 SLYT412
了解 Eco-Mode™ 工作原理 SLVA388
关于离线和 PoL 转换器的待机功耗的机构要求 SLYT665
未曾提及的转换器 SLPY005
揭秘直流/直流稳压器中的输入电源电流:从关断到满载 SLYY189
开关频率对降压转换器性能的影响 SLVAED3
解决同步降压转换器中反向电流导致的损坏的方法 SLUA962
了解倒装芯片 QFN (HotRod™) 封装和标准 QFN 封装的性能差异 SLVAEE1
了解电源模块运行限制 SLUAAC9
具有不同种类电容器的 D-CAP2™ 转换器的稳定性 SLVAE93
使用降压转换器外部 Vcc 偏置引脚的好处 SNVAA16
便利设计的多功能引脚 SLVAF56
D-CAP2 和 D-CAP3 转换器的稳定性分析和设计 - 第 1 部分:如何选择输出电容器 SLVAF11
D-CAP2 和 D-CAP3 转换器的稳定性分析和设计 - 第 2 部分:如何选择前馈电容器 SLVAF45
采用小型直流/直流转换器进行设计:HotRod™ QFN 与增强型 HotRod™ QFN 封装 SLYT816
MicroSiP™ 电源模块的制造和返工设计指南 SLIB006
适用于直流/直流转换器的输出电压调节方法 SLYT777
了解 OOA™ 工作原理 SLUA946
TI 降压转换器多功能引脚及其应用的简介 SLVAF64
开关电源布局指南 SNVA021
直流/直流高电流转换器的小尺寸、双面布局 SLVA963
通过 PCB 布局技术来降低振铃 SLPA005
构建您的电源 – 布局注意事项 SLUP230
空间优化的直流/直流降压转换器“蛤壳”布局 SLVA818
为空间受限型应用实现突破性供电 SSZY023
散热注意事项
半导体和 IC 封装热指标 SPRA953
开关电源设计热分析技术 SNVA207
针对 TLV62065 的精确温度评估方法 SLVA658
改善 MicroSiP™ 电源模块的热性能 SLYT724
TPS62366x 热性能和器件使用寿命信息 SLVA525
汽车直流/直流转换器的 PCB 热设计技巧 SNVA951
PowerPAD™ 耐热增强型封装 SLMA002
采用直流/直流电源模块的实用性热设计 SNVA848
在紧凑的降压电源模块中实现高导热性能 SLVAEI9
高功率密度降压转换器的热性能优化 SLUAAD6
热设计:学会洞察先机,不做事后诸葛 SNVA419
如何使用热指标正确评估结温 SLUA844
了解具有集成功率 MOSFET 的直流/直流转换器热阻规格 SLYT739
在直流/直流转换器中绘制安全工作区 (SOA) 的方法 SLVA766
确保外露封装出色热阻性的电路板布局布线指南 SNVA183
SOT23 和新 SOT563 中直流/直流转换器的热比较 SLVAEB1
了解高输出电流和高温下工作的电源模块 SOA 曲线 SLUAAJ1
低噪声/EMI 控制
并非所有抖动都是同等的 SLUA747
控制同步降压转换器的开关节点振铃 SLYT465
借助电源模块简化低 EMI 设计 SLYY123
缓冲器电路:理论、设计和应用 SLUP100
大幅减少启动期间的输出纹波 SLVA866
测量直流/直流开关转换器发出的各类低频噪声 SLYY134
使用不带线性稳压器的 4MHz 开关稳压器为数据转换器供电 SLYT756
使用电压纹波小于 150µV、IQ 低于 100nA 的降压转换器延长电池寿命(采用 π 型滤波器设计) SLVAEG1
直流/直流电路输入滤波器的分析和设计 SNVA801
计算能满足基于 D-CAPx™ 调制器集成 POL 转换器设计瞬态和纹波要求的输出电容 SLVA874
在恒定导通时间稳压器中控制输出纹波并实现 ESR 独立 SNVA166
EMI/RFI 电路板设计 SNLA016
轻松解决直流/直流转换器的传导 EMI 问题: SNVA489
关于降低直流/直流转换器 EMI 的布局建议 SNVA638
直流/直流电源模块的输出噪声滤波 SNVA871
设计高性能、低 EMI 的汽车电源 SNVA780
增强型 HotRod QFN 封装:实现低 EMI 性能 SNVA935
通过优化的功率级布局免费提高大电流直流/直流稳压器的 EMI 性能 SNVA803
器件特定技术论述
优化 TPS62130、TPS62140、TPS62150 和 TPS62160 输出滤波器 SLVA463
优化 TPS62175 输出滤波器 SLVA543
优化 TPS62090 输出滤波器 SLVA519
使用前馈电容器改善 TPS621 和 TPS821 系列的稳定性和带宽 SLVA466
优化 TPS6206x 外部元件选型 SLVA441
TPS62130A 和 TPS62130 差异 SLVA644
TPS6208x 和 TLV6208x 器件比较 SLVA803
TPS62400 系列降压转换器的输出电压选择 SLVA254
使用 LMR36520 设计隔离式降压 (反激式) 转换器 SNVA790
为双相运行配置 LM62460 SNVAA21
如何在 LM614xx 和 LM624xx 产品系列之间迁移 SNVAA31
通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为敏感型 ADC 设计供电 SLVAEW7
使用 TPS546D24A 实现优于 1% 的输出电压精度 SLUAA02
利用更少的陶瓷输出电容器增强 TPSM41625 降压模块设计的稳定性 SLVAEZ2
通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为 AFE7920 供电 SLVAF16
TPS6290x 与 TPS621x0 的对比 SLVAF55
在具备 D-CAP3 控制的 TPS563231 中输出电容的减少如何影响负载瞬态 SLUA986
通过优化补偿最大限度地减少导通时间抖动和纹波 SLUAA65
揭秘和缓解电源纹波和噪声对 AFE8092 的影响 SLVAF52
使用外部 VCC 偏置扩大降压转换器最小输入电压 SLVAE69
实现 TPS568230 的大占空比运行 SBVA083
如何理解 LC 表和选择关于 TPS563202 的 LC SLUAAD3
从单一 3.3V 输入电源为 TPS546D24A 器件系列供电 SLUAA03
如何充分利用 TPS62903 满足特定应用要求 SLVAF76
实现 TPS563211 的大占空比运行 SLUAAE4
在企业级 SSD 应用中使用 TPS62130 延长保持时间 SLVAF70
TPSM8A29 通过 DCAP-3 实现快速负载瞬态响应 SLVAFB5
降低 TPS84259 模块的输出纹波和噪声 SLYT740
计算、仿真和测量技术
计算效率 SLVA390
MOSFET 功率损耗及其对电源效率的影响 SLYT664
降压开关稳压器的输出纹波电压 SLVA630
精确测量超低 IQ 器件的效率 SLYT558
执行精确的 PFM 模式效率测量 SLVA236
如何测量电源的环路传递功能 SNVA364
简化稳定性检测 SLVA381
如何测量 DCS-Control™ 器件的控制环路 SLVA465
根据输出阻抗测量重建降压转换器的环路增益 SLUAAI0
如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗 SLUAAI3
用于测试 POL 稳压器的 HS 负载/线路瞬态测试夹具和应用报告 SNOA895
测量 D-CAP™、D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 直流/直流转换器的波特图 SLUAAF4
直流/直流转换器应用
TPS621 和 TPS821 系列可调光降压 LED 驱动器 SLVA451
不使用输入电压向电源输出端施加外部电源的测试建议 SLYT689
使用 TPS62740 对超级电容器进行高效充电 SLVA678
低噪声 CMOS 摄像头电源 SLVA672
具有输入过压保护功能的降压转换器 SLVA664
具有电缆压降补偿功能的降压转换器 SLVA657
在分离轨拓扑中使用 TPS62150 SLVA616
在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x SLVA469
在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62175 SLVA542
使用 TPS62122 从高电压输入端向 MSP430 供电 SLVA335
采用 TPS62130 进行电压裕量调节 SLVA489
使用反相降压/升压转换器 SNVA856
适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 SLVAEG2
适用于符合 VR13.HC VCCIN 规范的数据中心应用的负载点解决方案 SLVAE92
适用于工业 PC 应用中 Elkhart Lake 处理器的非隔离式负载点解决方案 SLVAET0
适用于笔记本计算应用中 Alder Lake 处理器的非隔离式直流/直流解决方案: SLUAAA6
PC 应用中 Tiger Lake 处理器的非隔离式负载点解决方案 SLUAA54
数据中心应用中适用于 Intel® Xeon® Sapphire Rapids 可扩展处理器的负载点解决方案 SLVAF22
适用于网络接口卡 (NIC) 的负载点解决方案 SNVAA29
实现电源树中的直流/直流转换器同步 SLVAEG8
获益于具备 I2C 通信接口的降压转换器 SLUAAE9
使用 TPS63000 的动态可调输出 SLVA251
根据标准正降压转换器设计负升压转换器 SLYT516
使用宽输入电压降压稳压器创建分离轨电源 SLVA369
设计隔离式降压 (Fly-Buck™) 转换器 SNVA674
FPGA 电源时序控制 SLYT598
先进 FPGA 的电源设计注意事项(电源设计器 121) SNOA864
电源遥感 SLYT467
电阻容差对电源精度的影响 SLVA423