ZHCAAH2B June   2021  – May 2022 LM2776 , LM27761 , LM27762 , LM3670 , LM3671 , LM3674 , LM7705 , TLV62065 , TLV62080 , TLV62084 , TLV62084A , TLV62085 , TLV62090 , TLV62095 , TLV62130 , TLV62130A , TLV62150 , TLV62565 , TLV62568 , TLV62569 , TLV62585 , TPS60400 , TPS60403 , TPS62065 , TPS62080 , TPS62085 , TPS62088 , TPS62090 , TPS62095 , TPS62097 , TPS62110 , TPS62120 , TPS62122 , TPS62125 , TPS62130 , TPS62130A , TPS62130A-Q1 , TPS62133 , TPS62135 , TPS62136 , TPS62140 , TPS62142 , TPS62143 , TPS62150 , TPS62160 , TPS62160-Q1 , TPS62162 , TPS62170 , TPS62170-Q1 , TPS62172 , TPS62173 , TPS62175 , TPS62177 , TPS62180 , TPS62200 , TPS62203 , TPS62230 , TPS62240 , TPS62260 , TPS62290 , TPS62400 , TPS62420 , TPS62480 , TPS62560 , TPS62730 , TPS62740 , TPS62742 , TPS62743 , TPS62745 , TPS62746 , TPS62748 , TPS62770 , TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62821 , TPS62840 , TPS63700 , TPS63710 , TPS82084 , TPS82085 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPS82740A , TPS82740B , TPSM82480 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82864A , TPSM82866A , TPSM82866C

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 摘要表
  5. 3 开关直流/直流转换器基础知识
  6. 4 控制 - 模式架构
  7. 5 设计、布局和制造支持
  8. 6 散热注意事项
  9. 7 低噪声和 EMI 控制
  10. 8 器件特定技术论述
  11. 9 计算、仿真和测量技术
  12. 10直流/直流转换器应用
  13. 11修订历史记录

低噪声和 EMI 控制

在开关电源中,由于半导体器件的开关操作以及由此产生的不连续电流,电磁干扰 (EMI) 噪声无法避免。因此,EMI 控制是开关电源设计中较难应对的挑战之一。本节定义并论述了电磁干扰,并描述了减轻其影响的方法。

并非所有抖动都完全一样:SLUA747

本应用报告详细说明了直流/直流开关转换器中的抖动。并非所有电源设计都同样容易发生抖动,受抖动影响的程度也不相同。文中定义和解释了若干流行控制架构的开关抖动模式,然后分析了抖动来源。

控制同步降压转换器的开关节点振铃:SLYT465

本文重点介绍通过启动电阻、高侧栅极电阻或缓冲器控制开关节点振铃的三种电路设计。文中提供了每种方法的数据,还讨论了每种方法的好处。

借助电源模块简化低 EMI 设计:SLYY123

本文说明了开关电源中 EMI 的来源和缓解 EMI 的方法或技术。我还将演示电源模块(控制器、高侧和低侧 FET 和电感器封装在一块电路板中)如何帮助减少 EMI。

缓冲器电路:理论、设计和应用:SLUP100

本文描述了一些不同类型的缓冲器,以及它们的使用场合、工作原理、设计方式和局限性。

最大程度减少启动期间的输出纹波:SLVA866

本应用手册以 TPS54620 为例提供了减少启动期间脉冲跳跃引起纹波的一些建议,并展示了一些启动期间使用不同电路来减少输出电压纹波的新器件。

测量直流/直流开关转换器的各类低频噪声:SLYY134

本白皮书说明了双极性结型晶体管 (BJT)、金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和电阻中的低频噪声来源,以及这种噪声如何传播到直流/直流转换器的输出电压。

使用不带线性稳压器的 4MHz 开关稳压器为数据转换器供电:SLYT756

本文说明了与后面跟 LDO 的 400kHz 直流/直流转换器相比,高频直流/直流转换器如何降低纹波噪声并良好地抑制电源纹波。

使用电压纹波小于 150µV、IQ 低于 100nA 的降压转换器延长电池寿命(采用 π 型滤波器设计):SLVAEG1

本文论述了为电池供电型应用实施降压转换器的各种不同架构,并介绍了每种架构的利弊权衡。

直流/直流电路输入滤波器的分析和设计:SNVA801

本应用报告分析了输入滤波器对直流/直流控制环路传递函数的影响,以及闭环对输入滤波器的影响,说明了输入滤波器导致意外问题的原因,并提出了如何消除输入滤波器副作用的建议。

计算满足基于 D-CAPx™ 调制器的集成 POL 转换器设计的瞬态和纹波要求的输出电容:SLVA874

本文指导您计算出所需的输出电容量,使其满足一般降压转换器设计的瞬态和纹波要求。文中以 D-CAPx 调制器为例。

通过恒定导通时间稳压器控制输出纹波并实现 ESR 独立:SNVA166

在设计的所有稳压器控制策略中,磁滞稳压器可能是最简单的。这种控制方法在输出电压低于基准电压时导通开关,并在输出电压上升到略高的基准电压时关断开关。因此,输出纹波是上下基准阈值的差值(即磁滞振幅)的直接函数。这几乎是最简单的,但简单通常伴随性能上的缺点。

EMI/RFI 电路板设计:SNLA016

本通用应用手册定义了电磁干扰并描述了它与系统性能的关系。本手册展示了系统间和系统内噪声的示例,以及可用于确保整个系统和系统间电磁兼容性的技术。

轻松解决直流/直流转换器的传导 EMI 问题:SNVA489

此文详细介绍了开关电源中传导 EMI 的特点及缓解技术。

关于降低直流/直流转换器中 EMI 的布局建议:SNVA638

本应用手册探讨了直流/直流电源的布局如何显著影响其产生的 EMI 量。它论述了几种不同的布局,分析了各种布局的结果,并提供了一些常见 EMI 问题的答案。

直流/直流电源模块的输出噪声滤波:SNVA871

本应用报告提供 LDO 与二级 LC 滤波器在降低 LMZM33606 电源模块的输出方面的比较分析。

设计高性能、低 EMI 的汽车电源:SNVA780

本应用报告阐述了设计汽车电源的独特挑战。

增强型 HotRod QFN 封装:在业界最小的 4A 转换器中实现低 EMI 性能:SNVA935

本应用报告重点介绍 TI 第一款采用增强型 HotRod QFN 封装技术的直流/直流转换器,并详细介绍了 LM60440 器件的 EMI 和热性能。

通过优化的功率级布局免费提升高电流直流/直流稳压器的 EMI 性能:SNVA803

本技术手册探讨了高电流直流/直流稳压器电路中的 EMI 降低原理,该电路采用与分立式高侧和低侧硅功率 MOSFET 配对的控制器。单面 PCB 布局可特别大幅地降低开关电源环路的寄生电感,它的使用减少了 MOSFET 换向期间的开关节点电压过冲和振铃,从而降低了稳压器的 EMI 信号。