ZHCAAH2B June   2021  – May 2022 LM2776 , LM27761 , LM27762 , LM3670 , LM3671 , LM3674 , LM7705 , TLV62065 , TLV62080 , TLV62084 , TLV62084A , TLV62085 , TLV62090 , TLV62095 , TLV62130 , TLV62130A , TLV62150 , TLV62565 , TLV62568 , TLV62569 , TLV62585 , TPS60400 , TPS60403 , TPS62065 , TPS62080 , TPS62085 , TPS62088 , TPS62090 , TPS62095 , TPS62097 , TPS62110 , TPS62120 , TPS62122 , TPS62125 , TPS62130 , TPS62130A , TPS62130A-Q1 , TPS62133 , TPS62135 , TPS62136 , TPS62140 , TPS62142 , TPS62143 , TPS62150 , TPS62160 , TPS62160-Q1 , TPS62162 , TPS62170 , TPS62170-Q1 , TPS62172 , TPS62173 , TPS62175 , TPS62177 , TPS62180 , TPS62200 , TPS62203 , TPS62230 , TPS62240 , TPS62260 , TPS62290 , TPS62400 , TPS62420 , TPS62480 , TPS62560 , TPS62730 , TPS62740 , TPS62742 , TPS62743 , TPS62745 , TPS62746 , TPS62748 , TPS62770 , TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62821 , TPS62840 , TPS63700 , TPS63710 , TPS82084 , TPS82085 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPS82740A , TPS82740B , TPSM82480 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82864A , TPSM82866A , TPSM82866C

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 摘要表
  5. 3 开关直流/直流转换器基础知识
  6. 4 控制 - 模式架构
  7. 5 设计、布局和制造支持
  8. 6 散热注意事项
  9. 7 低噪声和 EMI 控制
  10. 8 器件特定技术论述
  11. 9 计算、仿真和测量技术
  12. 10直流/直流转换器应用
  13. 11修订历史记录

器件特定技术论述

本段从技术方面论述了 TI 产品系列的特定器件。除非另有说明,否则这些注释中讨论的事项可能不适用于其他器件型号。

优化 TPS62130、TPS62140、TPS62150 和 TPS62160 输出滤波器:SLVA463

优化 TPS62175 输出滤波器:SLVA543

优化 TPS62090 输出滤波器:SLVA519

与传统的电压模式控制降压转换器相比,这些手册中讨论的器件中使用的 DCS-Control™ 拓扑允许更大范围的电感和输出电容值。因此,根据应用的需要,在选择电感和输出电容值以实现特定的设计目标(如瞬态响应、环路稳定性、最大输出电流或输出电压纹波)时,选择余地会更大。

使用前馈电容器改善 TPS621 和 TPS821 系列的稳定性和带宽:SLVA466

提高电源稳定性和带宽的常用方法是使用前馈电容器。这种改进可以通过新电路的瞬态响应和波特图两个方面来衡量。该应用报告详细介绍了两种设计策略,通过优化前馈电容值以提高瞬态响应和电路稳定性。

优化 TPS6206x 外部元件选型:SLVA441

本报告描述了如何选择合适的前馈电容值,以匹配广泛的 LC 输出滤波值并优化应用,从而获得更小的解决方案尺寸、更快的负载阶跃响应、更低的输出电压纹波、更大的输出电流和/或更高的控制环路稳定性。

TPS62130A 和 TPS62130 差异:SLVA644

本简报描述了 TPS62130A 和 TPS62130 器件之间如何控制电源正常引脚的差异。

TPS6208x 和 TLV6208x 器件比较:SLVA803

本应用报告概述了 TPS6208x 器件之间的差异,TPS6208x 器件属于高频同步降压转换器系列,采用 2mm × 2mm QFN 封装。

TPS62400 系列降压转换器的输出电压选择:SLVA254

TPS624xx 系列双路输出直流/直流转换器具有可调的输出电压,这些电压可通过外部电阻分压器网络进行编程,从而设置上电期间的输出电压。上电后,可通过软件将输出电压更改为几个预定义值。本应用报告说明了如何确定 TPS62400 上电后的输出电压和可软件调节的电压范围。

使用 LMR36520 设计隔离式降压 (反激式) 转换器:SNVA790

本应用报告将先从理论角度介绍反激式转换器的典型工作方式,然后介绍根据一系列给定的工作条件使用参考报告中得出的设计公式来设计反激式转换器的过程。另外,本应用报告还将实际测量的结果与预期结果进行比较,并讨论各种设计限制。

配置 LM62460 实现双相运行:SNVAA21

本应用报告详细说明了为实现双相解决方案配置的两个 LM62460 降压稳压器的设计、实现和初步实验室结果。

如何在 LM614xx 和 LM624xx 产品系列之间迁移:SNVAA31

本应用报告重点说明了 LM614xx 和 LM624xx 之间的不同功能选项和引脚排列,以及如何出色地设计一个通用的 PCB 布局。

用 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为敏感型 ADC 设计供电:SLVAEW7

此电源设计展示了采用 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为 ADC12DJ5200RF 简单、高效地供电,可将功耗降低 1.5W(节电 15%)。

使用 TPS546D24A 实现优于 1% 的输出电压精度:SLUAA02

TPS546D24A 通过指定输出电压精度,而非初始、基准或 VFB 精度,帮助设计人员提高输出电压精度。

利用更少的陶瓷输出电容器增强 TPSM41625 降压模块设计的稳定性:SLVAEZ2

减少输出电容器的值和数量有助于降低整体解决方案的规模和成本。本应用报告显示了使用尽可能少的全陶瓷输出电容器如何提高 TPSM41625 的稳定性(相位裕度和增益裕度)。

用 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为 AFE7920 供电:SLVAF16

TPS62912 和 TPS62913 器件是同一系列的高效、低噪声和低纹波同步降压转换器。这些器件非常适合通常使用 LDO 实现后置稳压的噪声敏感型应用,例如 AFE、高速 ADC、时钟和抖动清除器、串行器、解串器和雷达应用。

TPS6290x 与 TPS621x0 的对比:SLVAF55

TPS6290x 系列(TPS62903、TPS62902、TPS62901)是 TPS621x0(TPS62130、TPS62140、TPS62150)系列的下一代产品。本应用手册详细介绍了从上一版本到新版本的改进之处以及这些变化给设计人员带来的好处。

在 TPS563231 中通过 D-CAP3 控制减少输出电容如何影响负载瞬态:SLUA986

电源的负载瞬态性能对机顶盒、无线路由器、数字电视等数字系统的稳定运行至关重要。TI 专有的 D-CAP3 控制模式支持使用低 ESR 输出电容器实现快速瞬态响应。本应用报告介绍了一种方法,评估在 D-CAP3 降压转换器中减少输出电容对负载瞬态的影响。

通过优化补偿最大限度地减少导通时间抖动和纹波:SLUAA65

电流环路中的噪声可影响抖动和纹波,当设计人员需要低输出纹波和最小的导通时间抖动时,优化电压和电流环路增益可提高性能。

揭秘和缓解电源纹波和噪声对 AFE8092 的影响:SLVAF52

“揭秘和缓解电源纹波和噪声对 AFE8092 AFE RF 性能的影响”应用手册描述了电源对主要 RF 性能的影响的重要性,并解释了高效率电源拓扑以实现同一目的。本应用手册介绍了以下要点。

使用外部 VCC 偏置扩大降压转换器最小输入电压:SLVAE69

首先,本报告将描述 TPS56C215 器件的功能,然后介绍一个低输入电压应用示例。然后,展示包含外部 VCC 偏置配置的详细原理图,接着通过基准测试和效率比较证实了此理论。

实现 TPS568230 的大占空比工作:SBVA083

TPS568230 是集成了 FET 的 8A 直流/直流同步降压转换器。此 IC 基于德州仪器 (TI) 专有的 D-CAP3™ 控制架构,可支持高达 97% 的大占空比运行。

如何理解 LC 表和选择关于 TPS563202 的 LC:SLUAAD3

本应用报告介绍了计算电感和输出电容的理论。其次,它还介绍了若干典型应用中 LC 如何影响环路稳定性。最后,它提供了选择 LC 的规则。

从单一 3.3V 输入电源为 TPS546D24A 器件系列供电:SLUAA03

本应用手册将研究在直流/直流转换器的内部电路不支持 3.3V 工作电压时,使用可用的 3.3V 电源轨的若干方法。

如何充分利用 TPS62903 满足特定应用要求:SLVAF76

本应用手册分为两个部分。第一部分介绍面对空间有限的应用,怎样配置 TPS62903 最好。报告的第二部分详细分析了如何配置 TPS62903 以达到理想的效率。

实现 TPS563211 的大占空比工作:SLUAAE4

本应用报告介绍了 TPS563211 器件如何实现大占空比工作。

在企业级 SSD 应用中使用 TPS62130 延长保持时间:SLVAF70

本应用报告介绍了一种使用 TPS62130 器件延长保持时间的应用方法,该器件是易于使用的 3A 直流/直流同步降压转换器。

TPSM8A29 通过 DCAP-3 实现快速负载瞬态响应:SLVAFB5

本应用手册介绍了和使用基于固定频率的降压开关稳压器相比,使用基于恒定导通时间的 D-CAP3 降压开关稳压器有哪些优势。

降低 TPS84259 模块的输出纹波和噪声:SLYT740

本文介绍了几种降低直流/直流转换器产生的噪声的解决方案,并包含了一些测试数据,表明降噪和效率性能间的权衡。