ZHCAA92D October   2016  – May 2021 TPS2660 , TPS2662 , TPS2663

 

  1.   商标
  2. 1 浪涌测试 (IEC 61000-4-5)
  3. 2 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案
  4. 3 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案原理图
  5. 4 浪涌测试的电路性能
  6. 5 EFT 测试 (IEC 61000-4-4)
  7. 6 提供 EFT 保护的电子保险丝解决方案原理图
  8. 7 EFT 测试的电路性能
  9. 8 电源故障测试 (IEC 61000-4-29)
  10. 9 避免电源故障的电子保险丝解决方案原理图
  11. 10电源故障测试的电路性能
  12. 11EFT、浪涌和电源故障测试设置
  13. 12结论
  14. 13参考文献
  15. 14修订历史记录

提供浪涌保护的电子保险丝解决方案原理图

GUID-D0C194E7-1329-4CFB-AB62-99F17CE020CB-low.gif图 3-1 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案原理图

浪涌保护解决方案的完整原理图如图 3-1 中所示。此保护电路专为 19.2V 到 28.8V 电源和 2A 负载电流设计。SMC 封装中的 28V 反向关断电压 TVS 用于钳制浪涌电压。当施加 ±500V、2Ω 的浪涌脉冲时,输入电压最大钳位为 ±44V。在负浪涌事件期间,内部 FET 承受最大应力。器件两端的最大电压是空载条件下输入钳位电压和输出电压之和。标称测试输入电压下的最大器件应力小于所选 TVS 器件的瞬态绝对最大额定值。