ZHCAA92D October   2016  – May 2021 TPS2660 , TPS2662 , TPS2663

 

  1.   商标
  2. 1 浪涌测试 (IEC 61000-4-5)
  3. 2 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案
  4. 3 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案原理图
  5. 4 浪涌测试的电路性能
  6. 5 EFT 测试 (IEC 61000-4-4)
  7. 6 提供 EFT 保护的电子保险丝解决方案原理图
  8. 7 EFT 测试的电路性能
  9. 8 电源故障测试 (IEC 61000-4-29)
  10. 9 避免电源故障的电子保险丝解决方案原理图
  11. 10电源故障测试的电路性能
  12. 11EFT、浪涌和电源故障测试设置
  13. 12结论
  14. 13参考文献
  15. 14修订历史记录

提供浪涌保护的电子保险丝解决方案

GUID-12649176-FC82-4003-8754-A9C58E0B5490-low.gif图 2-1 电子保险丝集成解决方案

基于电子保险丝的浪涌保护解决方案如图 2-1 中所示。它仅需一个 TVS 二极管即可保护 PLC 免受浪涌的影响。该器件不需要任何无源整形电路,即可降低浪涌的压摆率。它可以处理最快达 20V/µs 的压摆率。内置背对背 FET 和反极性保护电路可有效阻止因负浪涌而产生的负电压。

该器件的 ±70V 瞬态绝对最大额定值允许使用单个 TVS 二极管来钳制浪涌。过压和欠压保护可确保当浪涌处于峰值或谷值水平时,下游转换器与输入隔离。专有高速保护算法可立即使输出与输入断开,并防止浪涌从输入传递至输出。