ZHCAA92D October   2016  – May 2021 TPS2660 , TPS2662 , TPS2663

 

  1.   商标
  2. 1 浪涌测试 (IEC 61000-4-5)
  3. 2 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案
  4. 3 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案原理图
  5. 4 浪涌测试的电路性能
  6. 5 EFT 测试 (IEC 61000-4-4)
  7. 6 提供 EFT 保护的电子保险丝解决方案原理图
  8. 7 EFT 测试的电路性能
  9. 8 电源故障测试 (IEC 61000-4-29)
  10. 9 避免电源故障的电子保险丝解决方案原理图
  11. 10电源故障测试的电路性能
  12. 11EFT、浪涌和电源故障测试设置
  13. 12结论
  14. 13参考文献
  15. 14修订历史记录

电源故障测试 (IEC 61000-4-29)

PLC 系统必须不受直流电源端口上的电压骤降、短时中断或电压变化的影响。通常,系统设计为可承受 5ms 至 10ms 的短暂电源中断。设计保护电路时的主要难题是反向电流阻断和浪涌电流控制。同样,一直都使用图 1-2 中所示的分立保护电路。基于 TPS2660 的电子保险丝解决方案原理图如图 9-1 中所示。停电时,集成的背对背 FET 和高速反向电流阻止电路,可防止大容量电容器从输出放电到输入。如果恢复输入电源,TPS2660 将以电流限制模式启动,从而快速将系统总线电压提升至输入电压水平。该电路还可在启动期间提供浪涌电流控制。