ZHCAA92D October   2016  – May 2021 TPS2660 , TPS2662 , TPS2663

 

  1.   商标
  2. 1 浪涌测试 (IEC 61000-4-5)
  3. 2 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案
  4. 3 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案原理图
  5. 4 浪涌测试的电路性能
  6. 5 EFT 测试 (IEC 61000-4-4)
  7. 6 提供 EFT 保护的电子保险丝解决方案原理图
  8. 7 EFT 测试的电路性能
  9. 8 电源故障测试 (IEC 61000-4-29)
  10. 9 避免电源故障的电子保险丝解决方案原理图
  11. 10电源故障测试的电路性能
  12. 11EFT、浪涌和电源故障测试设置
  13. 12结论
  14. 13参考文献
  15. 14修订历史记录

提供 EFT 保护的电子保险丝解决方案原理图

图 6-1 展示了用于 EFT 保护的 TPS2662x 器件原理图。

GUID-ECD5411A-C064-4D3D-B30A-5EE4A72C774C-low.gif图 6-1 用于 EFT 保护的电子保险丝解决方案原理图