ZHCAA92D October 2016 – May 2021 TPS2660 , TPS2662 , TPS2663
PLC 系统内遍布传输电力和数据的电缆,这些电缆会发生 EFT 事件,并通过电感耦合或电容耦合使数据或电力传输中断。因此,EFT 抗扰性成为 PLC 系统的重要要求。IEC 61000-4-4 标准定义了 EFT 抗扰度测试、设置程序和测试级别。根据应用环境的不同,脉冲发生器的测试电压电平也有所不同(具体取决于应用)。表 5-1 提供了针对电源端口的 EFT 测试的不同测试级别。根据 IEC 61000-4-4 标准,图 5-1 中定义了各种试验脉冲。在 IEC 61000-4-4 标准中,EFT 被指定为重复脉冲和突发 15ms,每个单个脉冲 5×50ns,如图 5-1 中所示。
| 峰值振幅(针对电源端口) | ||
|---|---|---|
| 等级 | VCC (kV) | Isc (A) |
| 1 | 0.5 | 10 |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 2 | 40 |
| 4 | 4 | 80 |
图 5-1 IEC61000-4-4 突发和波形系统根据其对 EFT 的抗扰度水平进行分类,表 5-2 提供了 EFT 抗扰度的不同等级。
| 标准等级 | 说明 |
|---|---|
| A | 在制造商、请求者和购买者指定的限值内具有正常性能 |
| B | 不需要操作人员操作的暂时性功能丧失或性能下降 |
| C | 需要操作人员干预校正的暂时性功能丧失或性能下降 |
| D | 硬件或软件损坏或数据丢失造成的不可恢复的功能丧失或性能下降 |