ZHCAA92D October   2016  – May 2021 TPS2660 , TPS2662 , TPS2663

 

  1.   商标
  2. 浪涌测试 (IEC 61000-4-5)
  3. 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案
  4. 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案原理图
  5. 浪涌测试的电路性能
  6. EFT 测试 (IEC 61000-4-4)
  7. 提供 EFT 保护的电子保险丝解决方案原理图
  8. EFT 测试的电路性能
  9. 电源故障测试 (IEC 61000-4-29)
  10. 避免电源故障的电子保险丝解决方案原理图
  11. 10电源故障测试的电路性能
  12. 11EFT、浪涌和电源故障测试设置
  13. 12结论
  14. 13参考文献
  15. 14修订历史记录

电源故障测试的电路性能

图 10-1 展示了 TPS2660 在发生 10ms 电源中断时的性能。电源故障期间,输出端接的大容量电容器为系统负载供电。当电源电压恢复时,TPS2660 为电流受限制的输出电容充电。

GUID-00277754-FAE8-4769-9266-D33B3F5F9297-low.png图 10-1 VIN = 24V、负载 = 24Ω 下的 10ms 输入电源故障(IEC 61000-4-29 级别 -1)

图 10-2 展示了电源电压升高时 TPS2660 的启动过程。该电路对大容量电容器的充电电流加以限制,并同时提供所需的负载电流。

GUID-B67FC138-7C75-4FFE-ABA0-67A760AA4BD4-low.png图 10-2 在 VIN = 24V、负载 = 48Ω 下实现启动