ZHCAA92D October   2016  – May 2021 TPS2660 , TPS2662 , TPS2663

 

  1.   商标
  2. 1 浪涌测试 (IEC 61000-4-5)
  3. 2 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案
  4. 3 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案原理图
  5. 4 浪涌测试的电路性能
  6. 5 EFT 测试 (IEC 61000-4-4)
  7. 6 提供 EFT 保护的电子保险丝解决方案原理图
  8. 7 EFT 测试的电路性能
  9. 8 电源故障测试 (IEC 61000-4-29)
  10. 9 避免电源故障的电子保险丝解决方案原理图
  11. 10电源故障测试的电路性能
  12. 11EFT、浪涌和电源故障测试设置
  13. 12结论
  14. 13参考文献
  15. 14修订历史记录

浪涌测试的电路性能

图 4-1 至图 4-4 展示了 TPS2660 在正负 500V、2Ω、8/20µs 浪涌脉冲下的性能。输出电压波形显示,在所有与浪涌相关的振荡都结束后,器件无需操作人员干预即可关闭并重新启动,并达到标准 B 的性能。若要让电路达到标准 A 性能,请与 E2E 论坛上的应用工程师联系。

GUID-5530FA86-44F6-4D65-8DDE-653994C3B9E8-low.png图 4-1 VIN = 24V、负载 = 16Ω 下的 +500V、2Ω 浪涌性能
GUID-0D352175-F1F1-4EA3-84DB-5234387C1DA4-low.png图 4-2 浪涌实例放大图像
GUID-9A0010E2-DE84-48BA-8077-0B33CF711E70-low.png图 4-3 VIN = 24V、负载 = 16Ω 下的 -500V、2Ω 浪涌性能
GUID-97E27F8A-3925-4890-87EB-82EE225467F9-low.png图 4-4 浪涌实例放大图像