ZHCAA92D October   2016  – May 2021 TPS2660 , TPS2662 , TPS2663

 

  1.   商标
  2. 1 浪涌测试 (IEC 61000-4-5)
  3. 2 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案
  4. 3 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案原理图
  5. 4 浪涌测试的电路性能
  6. 5 EFT 测试 (IEC 61000-4-4)
  7. 6 提供 EFT 保护的电子保险丝解决方案原理图
  8. 7 EFT 测试的电路性能
  9. 8 电源故障测试 (IEC 61000-4-29)
  10. 9 避免电源故障的电子保险丝解决方案原理图
  11. 10电源故障测试的电路性能
  12. 11EFT、浪涌和电源故障测试设置
  13. 12结论
  14. 13参考文献
  15. 14修订历史记录

结论

TPS2660 和 TPS2662 器件是高度集成的保护电路,通过超少的外部元件来解决系统级问题,例如 EFT、浪涌和电源故障。不仅可节省布板空间,还能提高整个系统的可靠性。