ZHCAA92D October   2016  – May 2021 TPS2660 , TPS2662 , TPS2663

 

  1.   商标
  2. 1 浪涌测试 (IEC 61000-4-5)
  3. 2 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案
  4. 3 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案原理图
  5. 4 浪涌测试的电路性能
  6. 5 EFT 测试 (IEC 61000-4-4)
  7. 6 提供 EFT 保护的电子保险丝解决方案原理图
  8. 7 EFT 测试的电路性能
  9. 8 电源故障测试 (IEC 61000-4-29)
  10. 9 避免电源故障的电子保险丝解决方案原理图
  11. 10电源故障测试的电路性能
  12. 11EFT、浪涌和电源故障测试设置
  13. 12结论
  14. 13参考文献
  15. 14修订历史记录

EFT 测试的电路性能

TPS2662 器件集成了背对背 MOSFET,可提供过压保护、反向输入极性保护、反向输出极性保护和快速反向电流阻断功能,从而在 EFT 测试中实现标准 A 性能。表 7-1 总结了通过 TPS2662 实现 EFT 保护的电路性能结果。

表 7-1 通过 TPS2662 实现 EFT 保护的电路性能
EFT 级别 电压 (kV) 输入端 (VIN) 通过/失败 输出端 (VOUT) 通过/失败
1 ±0.5 符合标准 A 性能(1) 符合标准 A 性能(1)
2 ±1 符合标准 A 性能(1) 符合标准 A 性能(1)
3 ±2 符合标准 A 性能(1) 符合标准 A 性能(1)
请参阅表 5-2