ZHCAA92D October   2016  – May 2021 TPS2660 , TPS2662 , TPS2663

 

  1.   商标
  2. 1 浪涌测试 (IEC 61000-4-5)
  3. 2 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案
  4. 3 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案原理图
  5. 4 浪涌测试的电路性能
  6. 5 EFT 测试 (IEC 61000-4-4)
  7. 6 提供 EFT 保护的电子保险丝解决方案原理图
  8. 7 EFT 测试的电路性能
  9. 8 电源故障测试 (IEC 61000-4-29)
  10. 9 避免电源故障的电子保险丝解决方案原理图
  11. 10电源故障测试的电路性能
  12. 11EFT、浪涌和电源故障测试设置
  13. 12结论
  14. 13参考文献
  15. 14修订历史记录

浪涌测试 (IEC 61000-4-5)

浪涌测试旨在确保系统不受雷击和电力系统瞬变(例如电容器组切换、短路和电弧故障)所产生浪涌的影响。浪涌测试对系统施加最高级别的能量脉冲。

PLC 系统中使用的典型传统浪涌和前端保护电路如图 1-1 中所示。输入侧无源器件(例如共模扼流圈、串联电感器和电容器)用于降低浪涌脉冲的压摆率。一串 TVS 二极管用于将浪涌幅度钳位到可接受的水平。串联二极管或带有外部 FET 的 OR-ing 控制器用于保护下游免受负电压影响。接线错误或浪涌脉冲为负时,多会出现负电压。分立式或半集成解决方案用于热插拔、浪涌控制、监视、欠压 (UV) 和过压 (OV) 保护。

GUID-E54FEFB2-5781-445F-BAA5-C639AF021889-low.gif图 1-1 传统输入保护电路

图 1-2 所示为保护电路故障导致的电路板灾难性故障。在使用分立式元件的方案中,发生故障的概率很高。选择合适的集成保护解决方案对于避免可能的系统故障、不必要的停机时间和产品信誉受损至关重要。

GUID-84DDB8D1-C67E-4F11-8815-E494460F09B4-low.png图 1-2 保护电路设计不当的影响