ZHCAA92D October   2016  – May 2021 TPS2660 , TPS2662 , TPS2663

 

  1.   商标
  2. 1 浪涌测试 (IEC 61000-4-5)
  3. 2 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案
  4. 3 提供浪涌保护的电子保险丝解决方案原理图
  5. 4 浪涌测试的电路性能
  6. 5 EFT 测试 (IEC 61000-4-4)
  7. 6 提供 EFT 保护的电子保险丝解决方案原理图
  8. 7 EFT 测试的电路性能
  9. 8 电源故障测试 (IEC 61000-4-29)
  10. 9 避免电源故障的电子保险丝解决方案原理图
  11. 10电源故障测试的电路性能
  12. 11EFT、浪涌和电源故障测试设置
  13. 12结论
  14. 13参考文献
  15. 14修订历史记录

简化 PLC 系统中的 EFT、浪涌和电源故障防护电路

可编程逻辑控制器 (PLC) 系统通常连接外部直流电源,从而为控制器单元、背板和 I/O 模块供电。需要通过输入保护电路来保护 PLC 免受现场或 PLC 端可能发生的各种故障的影响。以前,人们都采用分立或半集成电路解决方案,并且需要大量外部元件来提供保护并通过严格的电磁兼容性 (EMC) 测试。先进的 TPS266x 高压电子保险丝器件集成了所有必要的功能,从而轻松满足保护需求。本应用报告介绍了 TPS266x 器件如何简化针对 EFT、浪涌和电源故障要求的保护电路。