Other TMs
浪涌测试旨在确保系统不受雷击和电力系统瞬变(例如电容器组切换、短路和电弧故障)所产生浪涌的影响。浪涌测试对系统施加最高级别的能量脉冲。
PLC 系统中使用的典型传统浪涌和前端保护电路如图 1-1 中所示。输入侧无源器件(例如共模扼流圈、串联电感器和电容器)用于降低浪涌脉冲的压摆率。一串 TVS 二极管用于将浪涌幅度钳位到可接受的水平。串联二极管或带有外部 FET 的 OR-ing 控制器用于保护下游免受负电压影响。接线错误或浪涌脉冲为负时,多会出现负电压。分立式或半集成解决方案用于热插拔、浪涌控制、监视、欠压 (UV) 和过压 (OV) 保护。
图 1-2 所示为保护电路故障导致的电路板灾难性故障。在使用分立式元件的方案中,发生故障的概率很高。选择合适的集成保护解决方案对于避免可能的系统故障、不必要的停机时间和产品信誉受损至关重要。
基于电子保险丝的浪涌保护解决方案如图 2-1 中所示。它仅需一个 TVS 二极管即可保护 PLC 免受浪涌的影响。该器件不需要任何无源整形电路,即可降低浪涌的压摆率。它可以处理最快达 20V/µs 的压摆率。内置背对背 FET 和反极性保护电路可有效阻止因负浪涌而产生的负电压。
该器件的 ±70V 瞬态绝对最大额定值允许使用单个 TVS 二极管来钳制浪涌。过压和欠压保护可确保当浪涌处于峰值或谷值水平时,下游转换器与输入隔离。专有高速保护算法可立即使输出与输入断开,并防止浪涌从输入传递至输出。
浪涌保护解决方案的完整原理图如图 3-1 中所示。此保护电路专为 19.2V 到 28.8V 电源和 2A 负载电流设计。SMC 封装中的 28V 反向关断电压 TVS 用于钳制浪涌电压。当施加 ±500V、2Ω 的浪涌脉冲时,输入电压最大钳位为 ±44V。在负浪涌事件期间,内部 FET 承受最大应力。器件两端的最大电压是空载条件下输入钳位电压和输出电压之和。标称测试输入电压下的最大器件应力小于所选 TVS 器件的瞬态绝对最大额定值。
PLC 系统内遍布传输电力和数据的电缆,这些电缆会发生 EFT 事件,并通过电感耦合或电容耦合使数据或电力传输中断。因此,EFT 抗扰性成为 PLC 系统的重要要求。IEC 61000-4-4 标准定义了 EFT 抗扰度测试、设置程序和测试级别。根据应用环境的不同,脉冲发生器的测试电压电平也有所不同(具体取决于应用)。表 5-1 提供了针对电源端口的 EFT 测试的不同测试级别。根据 IEC 61000-4-4 标准,图 5-1 中定义了各种试验脉冲。在 IEC 61000-4-4 标准中,EFT 被指定为重复脉冲和突发 15ms,每个单个脉冲 5×50ns,如图 5-1 中所示。
峰值振幅(针对电源端口) | ||
---|---|---|
等级 | VCC (kV) | Isc (A) |
1 | 0.5 | 10 |
2 | 1 | 20 |
3 | 2 | 40 |
4 | 4 | 80 |
系统根据其对 EFT 的抗扰度水平进行分类,表 5-2 提供了 EFT 抗扰度的不同等级。
标准等级 | 说明 |
---|---|
A | 在制造商、请求者和购买者指定的限值内具有正常性能 |
B | 不需要操作人员操作的暂时性功能丧失或性能下降 |
C | 需要操作人员干预校正的暂时性功能丧失或性能下降 |
D | 硬件或软件损坏或数据丢失造成的不可恢复的功能丧失或性能下降 |
图 6-1 展示了用于 EFT 保护的 TPS2662x 器件原理图。
TPS2662 器件集成了背对背 MOSFET,可提供过压保护、反向输入极性保护、反向输出极性保护和快速反向电流阻断功能,从而在 EFT 测试中实现标准 A 性能。表 7-1 总结了通过 TPS2662 实现 EFT 保护的电路性能结果。
EFT 级别 | 电压 (kV) | 输入端 (VIN) 通过/失败 | 输出端 (VOUT) 通过/失败 |
---|---|---|---|
1 | ±0.5 | 符合标准 A 性能(1) | 符合标准 A 性能(1) |
2 | ±1 | 符合标准 A 性能(1) | 符合标准 A 性能(1) |
3 | ±2 | 符合标准 A 性能(1) | 符合标准 A 性能(1) |
图 11-1 展示了浪涌和电源故障测试的测试设置。该测试设置符合 IEC 标准。UCS500N 用于生成 EFT、浪涌和电源故障波形。
TPS2660 和 TPS2662 器件是高度集成的保护电路,通过超少的外部元件来解决系统级问题,例如 EFT、浪涌和电源故障。不仅可节省布板空间,还能提高整个系统的可靠性。
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (December 2018)to RevisionD (May 2021)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (November 2018)to RevisionC (December 2018)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (April 2018)to RevisionB (November 2018)
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (October 2016)to RevisionA (April 2018)
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。 |
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。 |
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE |
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2020 德州仪器半导体技术(上海)有限公司 |