ZHCAA86A October 2020 – February 2021 LMG3422R030 , LMG3422R050 , LMG3425R030 , LMG3425R050
为了比较不同表面贴装封装的热性能(即 RθJC/P),已经利用 ANSYS 有限元分析 (FEA) 软件建立了仿真模型。图 4-1 所示为 QFN 8x8、QFN 12x12、TOLL 和D2PAK 这四种封装的模型图示。前两种 QFN 封装用于 TI 的 600V GaN 功率级产品,而后两种封装由竞争对手分别用于其商业发布的 600V GaN 和 650V SiC 分立式器件。每个表面贴装器件均放在一块 4 层 PCB 的中央,PCB 的表面积为 40mm x 40mm,厚度为 1.58mm。
图 4-1 为不同封装建立的仿真模型:(a) QFN 8x8,(b) QFN
12x12,(c) TOLL 和 (d) D2PAK图 4-2 所示为所生成模型的示例横截面图并详细说明了多层 PCB 结构。对于所有已建立的模型,包括散热过孔样式设计(图 4-3)在内的大多数构建元素是相同的,但有两项除外:PCB 顶部铜层设计和散热过孔总数,它们已调整为适合每种封装的散热焊盘面积,以便公平比较不同封装之间的热性能。请注意,用于散热的顶部铜焊盘和相应的散热过孔样式/数量可针对特定应用进行进一步的优化。表 4-1 总结了主要建模组件的关键尺寸和热信息。
图 4-2 仿真模型的横截面视图 (QFN 8x8)
图 4-3 PCB 上的散热过孔样式| 组件 | 厚度 (mm) | 材料 | 热导率 (W/mK) |
|---|---|---|---|
| 焊料 | 0.05 | 无铅焊料 | 50 |
| PCB | 0.12(半固化片)/1.06(内核) | FR4 | 0.3 |
| 0.07(4 层) | 铜 | 385 | |
| 散热过孔 | 0.025 | 镀铜 | 385 |
| 0.2(直径) | 环氧过孔填料 | 1 | |
| TIM | 1 | 导热垫 | 8 |
| 冷板 | 2.5 | 铝合金 | 160 |