ZHCAA86A October 2020 – February 2021 LMG3422R030 , LMG3422R050 , LMG3425R030 , LMG3425R050
功率器件的封装热性能与其机械和电气特性一样重要,都会对系统效率、可靠性和功率密度产生影响。在散热要求非常严苛的电源应用中,大规模采用热性能良好的封装越来越重要。仿真结果表明,对于相同的 50mΩ 产品,采用 TI 新型 QFN 12x12 封装后的 RθJC/P 值比采用旧款 QFN 8x8 封装低 45%。此外,TI 的 50mΩ GaN 功率级(采用 QFN 12x12 封装)与竞争对手推出的具有相似导通电阻的 600V 和 650V 分立式器件(采用 TOLL 或 D2PAK 封装)相比,前者的 RθJC/P 大约低 16%。实验测试结果与仿真结果相差不到 8%。根据使用 LMG3422R030 器件的半桥设计,提供了一个特定用例。运行功率为 4kW 的同步降压转换器在高侧器件封装顶部的实测外壳温度为 99.3oC。在集成保护功能的条件下执行高速和高频开关操作时,TI 采用新型 QFN 12x12 封装的高电压 GaN 功率级可以从这种宽带隙半导体中释放出更多的功率,适合需要减少系统尺寸以及提高功率密度和功效的应用。