ZHCAA86A October 2020 – February 2021 LMG3422R030 , LMG3422R050 , LMG3425R030 , LMG3425R050
评估板 (LMG3422EVM-043) 在设计制作时进行了各种权衡,它由两个采用半桥拓扑配置的 LMG3422R030 器件组成。它选择使用一个 35mm x 50mm x 20mm 的椭圆翅片散热器(UB3550-20B,Alpha Novatech)和一个 12V、1.68W 的直流风扇(F-3010H12BIII-16,Cofan)来冷却系统。使用四组推针和弹簧施加 20psi 的恒定压力,将散热器压到 PCB 背面,并在中间放置 0.5mm 厚的导热垫 TIM(GR80A,Fujipoly)。
此测试采用同步降压转换器配置,总线电压为 400V,输出电流为 20A,功率级别为
4kW。图 6-1测试波形如
中所示,绿色波形为电感器电流,而粉红色波形为开关节点电压。
如图 6-2 中所示的放大波形,有源 GaN
器件的开启速度超过 120V/ns,最大速度为 150V/ns,这得益于此集成封装的超小共源电感。此外,在这一测试中,经优化的电源环路使过冲电压在超高的开关速度下低于
50V。在这种工作条件下,通过将直流风扇直接连接到散热器上向其吹风,测量了系统的热性能。红外热感图像(图 6-3)显示 QFN 12x12
封装外壳温度为 99.3°C,远低于此 LMG3422R030 GaN 功率级产品适用的最高工作温度 (125°C)。对于这一底面冷却系统,测得的 RθJA 为
3.8°C/W。
图 6-1 LMG3422EVM-043 的功率级测试波形
图 6-2 开关节点处的放大波形
图 6-3 受测 EVM 的红外热感图像