ZHCAA80B December   2019  – April 2021 AFE7920 , AFE7921 , AFE7988 , AFE7989

 

  1.   商标
  2. 1 术语
  3. 2 引言
  4. 3 堆叠和网放置
  5. 4 常规布置方法
  6. 5 电源和接地布局方法
  7. 6 接地域
  8. 7 旁路电容器指南
  9. 8 射频布置常规方法:
  10. 9 JESD204 协议准则
  11. 10通用高速信号路由
    1. 10.1 布线阻抗
    2. 10.2 高速信号布线长度
    3. 10.3 着陆垫指南
    4. 10.4 高速信号布线长度匹配
    5. 10.5 返回路径
    6. 10.6 高速信号参考平面
  12. 11高速差分信号路由
    1. 11.1  差分信号间距
    2. 11.2  额外的高速差分信号规则
    3. 11.3  差分对的对称性
    4. 11.4  连接器和插座
    5. 11.5  过孔不连续性缓解
    6. 11.6  背钻残桩
    7. 11.7  布线残桩
    8. 11.8  增大过孔反焊盘的直径
    9. 11.9  使过孔计数均衡
    10. 11.10 表面贴装器件焊盘不连续性缓解
    11. 11.11 信号线弯曲
  13. 12参考文献
  14. 13修订历史记录

电源和接地布局方法

AFE79xx EVM 包含以下电源网及关联的接地网。

表 5-1 AFE79xx 电源网及关联的接地返回网
AFE79xx EVM 通用网名称 AFE79xx 器件电源引脚 网的说明 关联的接地网
VOUT_0p9V DVDD 0.9V 数字核心电源网 DGND
VDDT 0.9V 串行器/解串器数字核心电源网
VOUT_1p2V VDD1p2FB FB ADC 链使用的 1.2V 电源 AGND
VDD1p2RX RX ADC 链使用的 1.2V 电源
VOUT_1p2VCLK VDD1p2TXCLK TX DAC 链时钟使用的 1.2V 电源 绑定到 AGND 的虚拟 VSSCLK
VDD1p2TXENC TX DAC 编码器使用的 1.2V 电源
VDD1p2PLLRXCML 将 PLL 时钟分配至 RX ADC 所需使用的 1.2V 电源
VDD1p2PLLFBCML 将 PLL 时钟分配至 FB ADC 所需使用的 1.2V 电源
VOUT_1p2V_PLL VDD1p2PLLCLKREF PLL 使用的 1.2V 电源 绑定到 AGND 的虚拟 VSSCLK
PLLA1p8V VDD1p8PLLVCO PLL/VCO 使用的 1.8V 电源。这是一个敏感网,在布局时需要格外小心 绑定到 AGND 的虚拟 VSSCLK
VOUT_1p8V_PLL VDD1p8PLL PLL 使用的 1.8V 电源 绑定到 AGND 的虚拟 VSSCLK
VOUT_1p8V VDD1p8TX 1.8V TX DAC 链模拟电源 AGND
VDD1p8RX 1.8V RX ADC 链模拟电源
VDD1p8FB 1.8V FB ADC 链模拟电源
VOUT_1p8V_CLK VDD1p8RXCLK 1.8V RX ADC 链时钟电源 绑定到 AGND 的虚拟 VSSCLK
VDD1p8FBCLK 1.8V FB ADC 链时钟电源
VDD1p8TXDAC 1.8V TX DAC 链时钟电源
VDDA_GPIO_1p8 VDD1p8GPIO GPIO 使用的 1.8V 电源 DGND
VDDA1p8 串行器/解串器模拟核心 1.8V 电源网

以下策略重点介绍了在布置电源网及关联的接地网时需要注意的基本事项。

  1. 为了提高 PCB 平面对电源平面去耦的有效性,需要减少过孔电感量。敏感电源网必须放置在更靠近器件放置平面的电源层上(即在这个布局设计的顶层附近)。在此设计中,第 3 层和第 5 层包含敏感网,例如:
    • VOUT_1p2V
    • VOUT_1p2VCLK
    • PLLA1p8V
    • VOUT_1p8V
    • VOUT_1p8V_CLK
    • VOUT_1p2V_PLL
  2. 这些电源轨上的任何噪声干扰都以最小过孔距离从封装到达电源平面。PCB 平面本身具有噪声去耦功能。第 10 层有数字电源 DVDD 和至 PLL 的 1.8V 电源 (VOUT_1P8_PLL)。
  3. 图 5-1 突出显示了在器件边沿附近有引脚分配的电源网。用户可以将这些网直接路由至器件同一层上的去耦电容器。此方法不需要在电源网布线时使用任何过孔。
    GUID-E7FF186C-FDF3-48C4-BA43-D270FD65F65B-low.png
    红色:VOUT_1P8_CLK 蓝色:VOUT_1P2 紫色:VOU_1P2_CLK 品红色:VOUT_1P8V 绿色:VOUT_1P2_PLL 黄色:PLLA_1P8V
    图 5-1 AFE79xx 模拟电源网直接布线至去耦电容器
  4. 图 5-2图 5-1 是一个简化示意图,显示了 AFE79xx 的电源引脚名称和对应的 PCB 网名称,以及如 所示的实际物理布局的相对去耦路径连接。
    GUID-ECA562C4-F86D-4F8C-A0E6-9A93A11782B2-low.gif图 5-2 电源网有效去耦
  5. 图 5-3图 5-1 突出显示了与图 5-2 和 中所示高亮电源网相对应的敏感模拟电源网。
    GUID-27B21295-7C0D-4894-B489-002098175B68-low.gif图 5-3 与 AFE79xx 引脚图相对应的敏感模拟电源网
  6. 数字电源平面 VOUT_0p9V(DVDD 和 VDDT)放在第 10 层(底层之前的最后一个电源层)上。这样就可以让数字电源平面在到达位于底部的去耦电容器时,以最短过孔距离从第 10 层到达底层,实现更好的去耦。
  7. 电源平面必须避免彼此重叠,以更大限度地减少平面间耦合。在此设计中,AFE79xx 电源平面主要占据第 3 层、第 5 层和第 10 层。在各电源层之间提供的接地层可将电源层与其他干扰源隔离开来。接地层还起到防止电源层噪声泄漏到其他敏感层的作用。例如,DVDD 数字电源平面会成为其他信号层和其他电源层的干扰源。此外,电源平面放置在或“夹在”接地平面之间可实现更好的高频噪声去耦。电源平面层和接地平面层之间的电介质材料发挥去耦电容的重要作用,消除了去耦电容的大部分寄生电感效应。因此,这种“夹层”方法提高了电源噪声去耦的整体性能。图 5-4有效电容取决于电介质的覆盖面积、两个导体之间的距离以及电介质材料的性能,如 中所示。
    GUID-E9B01105-CD31-439B-BF4C-81638664E812-low.gif图 5-4 PCB 电介质材料的有效电容
  8. 利用铁氧体磁珠或馈通电容器可在使用同一电源平面向器件馈电的电源之间实现隔离。图 5-5在这种情况下,旁路电容器将被放置在电源、铁氧体磁珠和负载(AFE79xx 电源轨)之间,如 中所示。
    GUID-4EAFEB23-EED4-476F-A958-FF8A3B6732E0-low.gif图 5-5 适合分隔电源轨的铁氧体磁珠和旁路电容器的典型放置方式