ZHCAA80B December 2019 – April 2021 AFE7920 , AFE7921 , AFE7988 , AFE7989
表 3-1 显示了每一层的说明以及该层中的重要网。
| 层 | 该层说明 | 材料 | 厚度 (MIL) | 导热性 (MHO/CM) | 介电常数 | 损耗角正切 | 网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空气 | 空气 | 不适用 | 不适用 | 0 | 1 | 0 | |
| 顶部表面 | 电介质 | FR-4 | 2 | 0 | 4 | 0.035 | |
| 顶部 | 器件放置层 | 铜 | 2.6 | 595900 | 4.2 | 0 | 四个 RX 输入布线、四个 TX 输出布线、两个反馈布线、串行器/解串器 SRX 通道。顶层电源网去耦电容器。 |
| 顶部/2 电介质 | 电介质 | FR-4 | 7.2 | 0 | 4.2 | 0.035 | |
| 2 | 接地层 | 铜 | 0.7 | 595900 | 4.2 | 0.035 | 接地覆铜,使用缝隙来隔离数字接地和模拟接地。 |
| 2/3 电介质 | 电介质 | FR-4 | 8 | 0 | 4.2 | 0.035 | |
| 3 | 电源层 | 铜 | 1.2 | 595900 | 4.2 | 0 | VOUT_1p2V、VOUT_1p2VCLK、PLLA1p8V、VDDA_GPIO_1p8 |
| 3/4 电介质 | 电介质 | FR-4 | 8 | 0 | 4.2 | 0.035 | |
| 4 | 接地层 | 铜 | 1.2 | 595900 | 4.2 | 0 | 接地覆铜,使用缝隙来隔离数字接地和模拟接地。 |
| 4/5 电介质 | 电介质 | FR-4 | 8 | 0 | 4.2 | 0.035 | |
| 5 | 电源层 | 铜 | 1.2 | 595900 | 4.2 | 0.035 | VOUT_1p8V、VOUT_1p8V_CLK、VOUT_1p2V_PLL、VOUT_3p3V_LMK* |
| 5/6 电介质 | 电介质 | FR-4 | 4.9 | 0 | 4.2 | 0.035 | |
| 6 | 接地层 | 铜 | 0.7 | 595900 | 4.2 | 0.035 | 接地覆铜,使用缝隙来隔离数字接地和模拟接地。 |
| 6/7 电介质 | 电介质 | FR-4 | 5.4 | 0 | 4.2 | 0.035 | |
| 7 | 信号层 | 铜 | 0.7 | 595900 | 4.2 | 0 | GPIO 布线 |
| 7/8 电介质 | 电介质 | FR-4 | 3 | 0 | 4.2 | 0.035 | |
| 8 | 信号层 | 铜 | 1.2 | 595900 | 4.2 | 0.035 | GPIO 布线 |
| 8/9 电介质 | 电介质 | FR-4 | 8 | 0 | 4.2 | 0.035 | |
| 9 | VSSCLK 层 | 铜 | 1.2 | 595900 | 4.2 | 0 | 一般接地层,主要用于时钟接地隔离。它有缝隙,可以隔离数字接地和模拟接地。 |
| 9/10 电介质 | 电介质 | FR-4 | 8 | 0 | 4.2 | 0.035 | |
| 10 | 电源层 | 铜 | 1.2 | 595900 | 4.2 | 0 | VOUT_0p9V 和 VOUT_1p8V_PLL |
| 10/11 电介质 | 电介质 | FR-4 | 8 | 0 | 4.2 | 0.035 | |
| 11 | 接地层 | 铜 | 1.2 | 595900 | 4.2 | 0.035 | 接地覆铜,使用缝隙来隔离数字接地和模拟接地。 |
| 11/底部电介质 | 电介质 | FR-4 | 8 | 0 | 4.2 | 0.035 | |
| 底层 | 器件去耦电容器放置层 | 铜 | 2.6 | 595900 | 4.2 | 0 | 接地覆铜,使用缝隙来隔离数字接地和模拟接地。底层电源网去耦电容器。串行器/解串器 STX 通道、AFE79xx 时钟接收器 (REFCLK±) 输入。TX 输出偏置网络布线。 |
| 底部表面 | 电介质 | FR-4 | 2 | 0 | 4 | 0.035 | |
| 空气 | 空气 | 不适用 | 不适用 | 0 | 1 | 0 | |
| *并非一个 AFE79xx 器件电源轨。 | |||||||
根据 PCB 制造行业的的常规做法,上半部分铜厚度要与下半部分铜厚度对称(从横截面角度看)。在 PCB 制造过程中,首先加热铜层以及环氧树脂和电介质材料并使其受压。如果上半部分铜厚度与下半部分铜厚度不对称,则不均匀的表面冷却速率会导致 PCB 翘曲和弯曲。从理论上讲,第 7 层和第 8 层是 GPIO 布线层,铜厚度较薄,可能会导致 PCB 翘曲。在第 7 层和第 8 层填充铜以创造对称的铜厚度,则可以解决此问题。