ZHCAA80B December   2019  – April 2021 AFE7920 , AFE7921 , AFE7988 , AFE7989

 

  1.   商标
  2. 1 术语
  3. 2 引言
  4. 3 堆叠和网放置
  5. 4 常规布置方法
  6. 5 电源和接地布局方法
  7. 6 接地域
  8. 7 旁路电容器指南
  9. 8 射频布置常规方法:
  10. 9 JESD204 协议准则
  11. 10通用高速信号路由
    1. 10.1 布线阻抗
    2. 10.2 高速信号布线长度
    3. 10.3 着陆垫指南
    4. 10.4 高速信号布线长度匹配
    5. 10.5 返回路径
    6. 10.6 高速信号参考平面
  12. 11高速差分信号路由
    1. 11.1  差分信号间距
    2. 11.2  额外的高速差分信号规则
    3. 11.3  差分对的对称性
    4. 11.4  连接器和插座
    5. 11.5  过孔不连续性缓解
    6. 11.6  背钻残桩
    7. 11.7  布线残桩
    8. 11.8  增大过孔反焊盘的直径
    9. 11.9  使过孔计数均衡
    10. 11.10 表面贴装器件焊盘不连续性缓解
    11. 11.11 信号线弯曲
  13. 12参考文献
  14. 13修订历史记录

旁路电容器指南

  1. 所有旁路电容器必须连接到在焊盘中有过孔的平面,并放置在引脚和平面之间。
  2. 最大限度地减少旁路电容器上的残桩,避免出现电感。旁路电容器路径上如有任何串联电感,都会导致去耦性能下降。
  3. 局部去耦电容器:具有最大可用电容值且物理尺寸较小的旁路电容器,靠近 BGA 放置,最好尽可能靠近引脚。这些电容器用于器件的局部去耦。
  4. 大型去耦电容器:具有更大电容值的电容器,靠近电源放置。这些是用于使总体电源纹波和噪声保持稳定的大型去耦电容器。
    GUID-60E86BF0-590E-4E53-81A1-4FBCA2A2C91F-low.gif图 7-1 由于电容器封装 ESL 和 ESR 以及过孔 ESL 和 ESR 产生的去耦电容器限制