ZHCA999D October   2016  – March 2020 MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR5994 , MSP430FR6989

 

  1.   MSP430FRBoot - 适用于 MSP430™ FRAM 大型存储器型号器件的主存储器引导加载程序和无线更新
    1.     商标
    2. 1 简介
      1. 1.1 术语表
      2. 1.2 约定
    3. 2 实现
      1. 2.1 主例程
      2. 2.2 应用程序管理器
        1. 2.2.1 引导加载程序和应用程序检测
          1. 2.2.1.1 强制使用引导加载程序模式
          2. 2.2.1.2 应用程序验证
          3. 2.2.1.3 跳转到应用程序
        2. 2.2.2 存储器分配
        3. 2.2.3 FRAM 器件中的中断矢量
      3. 2.3 存储器接口 (MI)
        1. 2.3.1 双映像支持
      4. 2.4 通信接口 (CI)
        1. 2.4.1 Physical-DataLink (PHY-DL)
          1. 2.4.1.1 UART
          2. 2.4.1.2 SPI
          3. 2.4.1.3 CC110x
          4. 2.4.1.4 通信共享
        2. 2.4.2 NWK-APP
          1. 2.4.2.1 基于 BSL 的协议
            1. 2.4.2.1.1 安全性
            2. 2.4.2.1.2 使用 CC110x 的基于 BSL 的协议
            3. 2.4.2.1.3 采用 UART 或 CC110x 的示例
    4. 3 定制 MSP430FRBoot
      1. 3.1 预定义的定制
    5. 4 构建 MSPBoot
      1. 4.1 LaunchPad™ 开发套件硬件
      2. 4.2 CC110x 硬件
      3. 4.3 软件
        1. 4.3.1 构建目标软件
        2. 4.3.2 转换应用程序输出映像
        3. 4.3.3 生成链接器文件
    6. 5 将 FRAM LaunchPad 开发套件用作主机的演示
      1. 5.1 硬件
      2. 5.2 构建主机项目
      3. 5.3 运行演示
    7. 6 将目标端示例项目移植到其他 MSP430FR 器件
    8. 7 参考文献
  2.   修订历史记录

构建主机项目

可以按照以下步骤构建主机项目:

  1. 将项目导入 CCS。项目文件位于 MSPBoot\Host\ <host>\CCS 中,其中 <host> 是 LaunchPad 开发工具包(MSP-EXP430FR5969、MSP-EXP430FR5994 或 MSP-EXP430FR2433)的变体。
  2. 选择目标派生品。这可以使用 CCS 中的不同目标配置进行选择(请参见Figure 13
  3. Target_Selection_Host_Project_CCS.pngFigure 13. 在 CCS 中选择主机项目的目标
  4. 构建并下载应用程序。此时应将主机 LaunchPad 开发套件连接到 PC。

预构建的映像包含 在内, 但是可以按照Section 4.3.1Section 4.3.2中所述的步骤替换或更新目标应用程序。