ZHCA999D October 2016 – March 2020 MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR5994 , MSP430FR6989
应用程序验证机制允许引导加载程序在执行应用程序之前对其进行验证。
Figure 4 显示了双映像模式下验证过程的实现
Figure 4. 双映像应用程序验证 验证方法可以防止执行损坏的 应用程序 ,但是不能确保应用程序的完整性和功能,这是用户的责任。如果应用程序不具有预期的功能,则仍可以使用硬件进入序列来恢复 MSP430。
应用程序下载过程完成后,MSPBoot 在跳转到新应用程序之前将执行以下步骤: