ZHCA999D October   2016  – March 2020 MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR5994 , MSP430FR6989

 

  1.   MSP430FRBoot - 适用于 MSP430™ FRAM 大型存储器型号器件的主存储器引导加载程序和无线更新
    1.     商标
    2. 1 简介
      1. 1.1 术语表
      2. 1.2 约定
    3. 2 实现
      1. 2.1 主例程
      2. 2.2 应用程序管理器
        1. 2.2.1 引导加载程序和应用程序检测
          1. 2.2.1.1 强制使用引导加载程序模式
          2. 2.2.1.2 应用程序验证
          3. 2.2.1.3 跳转到应用程序
        2. 2.2.2 存储器分配
        3. 2.2.3 FRAM 器件中的中断矢量
      3. 2.3 存储器接口 (MI)
        1. 2.3.1 双映像支持
      4. 2.4 通信接口 (CI)
        1. 2.4.1 Physical-DataLink (PHY-DL)
          1. 2.4.1.1 UART
          2. 2.4.1.2 SPI
          3. 2.4.1.3 CC110x
          4. 2.4.1.4 通信共享
        2. 2.4.2 NWK-APP
          1. 2.4.2.1 基于 BSL 的协议
            1. 2.4.2.1.1 安全性
            2. 2.4.2.1.2 使用 CC110x 的基于 BSL 的协议
            3. 2.4.2.1.3 采用 UART 或 CC110x 的示例
    4. 3 定制 MSP430FRBoot
      1. 3.1 预定义的定制
    5. 4 构建 MSPBoot
      1. 4.1 LaunchPad™ 开发套件硬件
      2. 4.2 CC110x 硬件
      3. 4.3 软件
        1. 4.3.1 构建目标软件
        2. 4.3.2 转换应用程序输出映像
        3. 4.3.3 生成链接器文件
    6. 5 将 FRAM LaunchPad 开发套件用作主机的演示
      1. 5.1 硬件
      2. 5.2 构建主机项目
      3. 5.3 运行演示
    7. 6 将目标端示例项目移植到其他 MSP430FR 器件
    8. 7 参考文献
  2.   修订历史记录

强制使用引导加载程序模式

即使应用程序有效,也可以通过以下选项强制使用引导加载程序模式:

  • 选项 1:外部事件,例如复位后的 GPIO 状态。
  • 默认情况下,软件会在复位后检查以下 GPIO 是否为低电平以强制使用引导加载程序模式:

    • MSP430FR5969 中的 P1.1(MSP-EXP430FR5969 中的 S2 按钮)
    • MSP430FR5994 中的 P5.5(MSP-EXP430FR5994 中的 S2 按钮)
    • MSP430FR2433 中的 P2.7(MSP-EXP430FR2433 中的 S2 按钮)

    可根据需要在 TI_MSPBoot_AppMgr_BootisForced() 中修改此事件。

  • 选项 2:应用程序要求执行引导加载程序模式。
  • 变量 StatCtrl 和 PassWd 是保留变量并在应用程序和引导加载程序之间共享。为强制使用引导加载程序模式,应用程序会将这些变量设置为:

    PassWd = 0xC0DE StatCtrl.BIT0 = 1