ZHCA999D October 2016 – March 2020 MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR5994 , MSP430FR6989
将 UART 与基于 BSL 的协议一起使用时,适用以下注意事项:
| 0x80 | 0x01 | 0x15 | 0x64 | 0xA3 | ||
| 帧头 | 长度 | ERASE_APP | Checksum_L | Checksum_H | ||
目标器件处理命令,并在准备好后提供响应结果。
| 0x00 | ||||
| OK | ||||
将 CC110x 与基于 BSL 的协议一起使用时,适用同样的注意事项。对于这些注意事项,例外情况是Section 2.4.2.1.2,其中指出从 CC110x 接收的数据包中所有字节均采用基于 BSL 的协议的预期格式;因此,这些字节可以直接从 PHY-DL 传输到 NWK-APP。尽管处理时间是相同的,但是无线通信的预期速度可能比 UART 慢一些,并且主机等待时间应该会延长以进行补偿。