ZHCA999D October 2016 – March 2020 MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR5994 , MSP430FR6989
从前面介绍的选项来看,这个演示使用 FRAM LaunchPad 开发包连接到相同派生品的目标。对于 UART 通信,除了接地以外,还需要连接 eUSCI TXD 和 RXD 线。确保主机 TXD 线连接到目标 RXD 线,主机 RXD 线连接到目标 TXD 线。
使用 CC110x 通信时,目标设备和主机设备之间不需要布线。只需将带有 BOOST-CCEMADAPTER 或 430BOOST-CC110L 的 CC1101EMK868-915 连接到相应的 LaunchPad 开发套件或器件引脚即可完成设置。确保 BoosterPack 插件模块在 LaunchPad 开发工具包板上的安装方向正确。
Table 9 列出了用于每个 MSP 器件和通信类型的特定 eUSCI 外设。
| CI | 引脚 | MSP 派生品 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MSP430FR5969 | MSP430FR5994 | MSP430FR2433 | |||
| UART | RXD | P2.6/UCA1RXD | P6.1/UCA3RXD | P1.5/UCA0RXD | |
| TXD | P2.5/UCA1TXD | P6.0/UCA3TXD | P1.4/UCA0TXD | ||
| GND | |||||
| SPI (CC110x) | MISO | P1.7/UCB0SOMI | P5.1/UCB1SOMI | P2.5/UCA1SOMI | |
| MOSI | P1.6/UCB0SIMO | P5.0/UCB1SIMO | P2.6/UCA1SIMO | ||
| CLK | P2.2/UCB0CLK | P5.2/UCB1CLK | P2.4/UCA1CLK | ||
| SS | P3.0 | P4.4 | P2.2 | ||